StarTech.com

Cavo patch duplex LSZH fibra multimod. 50/125 2 m 10 Gb Aqua LC-SC

Consente trasferimenti di dati veloci e affidabili tramite dispositivi di rete di alto livello

ID prodotto: A50FBLCSC2

  • Struttura del cavo più resistente
  • Una soluzione conveniente in grado di supportare maggiori distanze
  • L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
  • Progettato per l'utilizzo in applicazioni Ethernet da 10 Gb
12,99 € EUR IVA esclusa
14,03 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra 50/125
Prestazioni
Classe cavo 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra OM3
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 100 Gbps
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettore A 1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
Connettore B 1 - Duplex SC in fibra ottica Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Acqua
Diametro 3mm
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 38 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 47 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo patch duplex LSZH fibra multimod. 50/125 2 m 10 Gb Aqua LC-SC

Certificazioni