StarTech.com

Cavo Seriale RS232 / DB9 Null Modem da 1m - nero Femmina/Femmina

Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file

ID prodotto: SCNM9FF1MBK

  • La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
  • Connettori saldati con pressacavo
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 9
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 3.3 cm [1.3 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 82 g [2.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 87 g [3.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo null modem seriale 1 m DB9 RS232 nero F/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Seriale RS232 / DB9 Null Modem da 2m - nero Femmina/Femmina
SCNM9FF2MBK
Cavo Seriale RS232 / DB9 Null Modem da 2m - nero Femmina/Femmina

Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa