Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo USB 2.0 A a B bianco 1 m - M/M

ID prodotto: USBPAB1MW

Flessibilità di collegamento delle periferiche USB 2.0 per l'installazione in punti con spazio limitato

Caratteristiche
  • Connettori USB 2.0 sottili modellati con pressacavo

  • Struttura interamente di colore bianco

  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa

ID: USBPAB1MW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo USB A a B bianco USBPAB1MW presenta una lunghezza di 1 metro e connettori USB sottili modellati consentendo una maggiore flessibilità per il collegamento alle periferiche USB 2.0 posizionate in punti con spazio limitato.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per offrire la massima durata, questo cavo USB 2.0 A-B da 1 m è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com. 

Il vantaggio StarTech.com
  • Semplifica i collegamenti USB grazie ai connettori USB più sottili modellati appositamente progettati per il collegamento in punti con spazio limitato
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Flessibilità di posizionamento dei dispositivi USB 2.0 quali stampanti, scanner o dischi rigidi USB esterni per il collegamento in punti con spazio limitato
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 26 g [0.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 A a B bianco 1 m - M/M
Certificazioni
Cavo USB 2.0 A a B bianco 2 m - M/M
USBPAB2MW

Cavo USB 2.0 A a B bianco 2 m - M/M

Flessibilità di collegamento delle periferiche USB 2.0 per l'installazione in punti con spazio limitato

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa

Cavo USB 2.0 A a B bianco 3 m - M/M
USBPAB3MW

Cavo USB 2.0 A a B bianco 3 m - M/M

Flessibilità di collegamento delle periferiche USB 2.0 per l'installazione in punti con spazio limitato

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.