StarTech.com

Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

ID prodotto: USB2SDC1M

  • Cavo per Galaxy tab di alta qualità con connettore dock a 30 pin Samsung a connettore USB ‘A’
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
8,99 € EUR IVA esclusa
9,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore Samsung (30 Pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 26/28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 19 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 24 g [0.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Connettore dock 1 m a cavo USB per Galaxy Tab

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m
USB2SDC2M
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 3 m
USB2SDC3M
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 3 m

Permette la ricarica o la sincronizzazione di Samsung Galaxy Tab™ a distanze maggiori, fino a 3 m dal computer o dal caricatore

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa