StarTech.com

Cavo a doppia alimentazione per disco rigido esterno HDD a splitter Y - cavo dual USB A a micro B da 91cm

Un unico cavo per dischi rigidi esterni USB fornisce alimentazione e dati

ID prodotto: USB2HAUBY3

  • Fornisce alimentazione dati e per dispositivi USB tramite un unico cavo
  • Velocità di trasferimento dati USB 2.0 ad alta velocità fino a 480 Mbps
5,99 € EUR IVA esclusa
6,47 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 52 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Y USB 91 cm - Doppio USB-A a Micro-B

Certificazioni