Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo micro USB 0,5 m - A a Micro B angolare verso il basso
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB portatili a distanze ridotte senza che il cavo sia d'intralcio
ID prodotto: USBAUB50CMD
- 1 connettore maschio USB ‘A’
- 1 connettore maschio Micro USB B con angolare verso il basso
- Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Connettori saldati con pressacavo
- Lunghezza del cavo di 0.5 m
Assistenza
Panoramica
Il cavo USB a Micro USB da 0,5 m con angolare verso il basso USBAUB50CMD offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili Micro USB 2.0 (smartphone, fotocamere digitali, dispositivi PC tablet, dischi rigidi portatili, ecc.) e il computer PC o Mac® per le attività quotidiane quali la ricarica, la sincronizzazione di dati o trasferimenti di file.
Il connettore Micro USB con angolare verso il basso consente l'accesso a dispositivi mobili Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio ed eliminando la tensione sulla porta.
Ideali per il collegamento di dispositivi vicini, i nostri cavi micro USB di lunghezza limitata offrono una soluzione portatile che li rende perfetti da trasportare come accessori per tablet o laptop.
Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo USB a Micro B di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.
In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo USB a Micro USB da 0,5 m con angolare verso l'alto (USBAUB50CMU) che fornisce la stessa comodità del cavo con angolare verso il basso ma consente di collegare il dispositivo Micro USB nella direzione opposta.
Il vantaggio StarTech.com
- Accesso illimitato al dispositivo mobile Micro USB
- Riduce la tensione sul connettore del dispositivo mobile
- Cavo leggero e portatile, adatto per il trasporto come accessorio per tablet o laptop
Applicazioni
Permette il trasferimento di dati e fornisce l'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030851145 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 0.5 m [1.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 0.5 m [1.6 ft] | |
Peso prodotto | 18 g [0.6 oz] | |
Stile connettori | Dritto ad angolare verso il basso | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 24 g [0.8 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo micro USB 0,5 m - A a Micro B angolare verso il basso |
Prodotti correlati
Cavo micro USB 1 m - A a Micro B angolare verso il basso
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo micro USB 2 m - A a Micro B angolare verso il basso
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo micro USB 0,5 m- A a Micro B con angolare verso l'alto
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB portatili a distanze ridotte senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo micro USB 1 m- A a Micro B con angolare verso l'alto
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo Adattatore USB A a Micro B angolato da 2m - M/M
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBAUB50CMD_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.