StarTech.com

Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 1 m Nero

Consente di caricare e sincronizzare un dispositivo Micro-USB usando una porta USB difficile da raggiungere

ID prodotto: USB2AUB2RA1M

  • Consente di collegare un dispositivo al computer o al caricatore anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
  • Consente di posizionare i dispositivi USB 2.0 nell'area di lavoro in base alle esigenze
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 31 g [1.1 oz]
Stile connettori Angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 31 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro-USB 2.0 con angolare destro di 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 2 m Nero
USB2AUB2RA2M
Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 2 m Nero

Consente di caricare e sincronizzare un dispositivo Micro-USB usando una porta USB difficile da raggiungere

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa