Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo mini USB 2 m- A a Mini B con angolare verso l'alto

ID prodotto: USBAMB2MU

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio

Caratteristiche
  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • 1 connettore maschio Mini USB B con angolare verso l'alto

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

  • Connettori saldati con pressacavo

  • Lunghezza del cavo di 2 m

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa

ID: USBAMB2MU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo USB a Mini USB da 2 m con angolare verso l'alto USBAMB2MU offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili Mini USB 2.0 (smartphone, GPS; fotocamere digitali, dischi rigidi portatili, ecc.) e il computer PC o Mac® per le attività quotidiane quali la ricarica, la sincronizzazione di dati o trasferimenti di file.

Il connettore Mini USB con angolare verso l'alto consente l'accesso a dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio ed eliminando la tensione sulla porta.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo USB a Mini USB di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo USB a Mini USB da 2 m con angolare verso il basso (USBAMB2MD) che fornisce la stessa comodità del cavo con angolare verso l'alto ma consente di collegare il dispositivo Mini USB nella direzione opposta.

Il vantaggio StarTech.com
  • Accesso illimitato al dispositivo mobile Mini USB
  • Riduce la tensione sul connettore del dispositivo mobile
  • Consente di posizionare i dispositivi Mini USB secondo le necessità dell'utente, fino a una distanza massima di 2 metri
Applicazioni
  • Permette il trasferimento di dati e fornisce l'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare verso l'alto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 53 g [1.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo mini USB 2 m- A a Mini B con angolare verso l'alto
Certificazioni
Cavo mini USB 0,5 m- A a Mini B con angolare verso l'alto
USBAMB50CMU

Cavo mini USB 0,5 m- A a Mini B con angolare verso l'alto

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB portatili a brevi distanze senza che il cavo sia d'intralcio

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

Cavo mini USB 1 m- A a Mini B con angolare verso l'alto
USBAMB1MU

Cavo mini USB 1 m- A a Mini B con angolare verso l'alto

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

Cavo mini USB 2 m - A a Mini B angolare verso il basso
USBAMB2MD

Cavo mini USB 2 m - A a Mini B angolare verso il basso

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.