StarTech.com

Cavo SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 a 4 Latching SATA

Possibilità di collegare un controller SATA/SAS a 4 unità SATA

ID prodotto: SAS8087S450

  • 1 connettore SFF-8087
  • 4 connettori latching SATA
  • Supporta fino a 6 Gbps per canale
  • Design multicorsia
34,99 € EUR IVA esclusa
37,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 2
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SFF-8087 (36 pin, Mini-SAS interno) Latch Presa
Connettore B 4 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 52 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 a 4 Latching SATA

Certificazioni