StarTech.com

Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 15 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

ID prodotto: SATA6RA1

  • 1 connettore SATA
  • 1 connettore SATA con angolare destro/90 gradi
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 15 cm
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 7
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 6 g [0.2 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 11 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 15 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Cavo SATA Serial ATA 15 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo latching SATA 15 cm
LSATA6
Cavo latching SATA 15 cm

Cavo latch SATA pensato per schede di ultima generazione e Hard Disk SATA

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo Serial ATA da SATA ad angolare sinistro SATA 15 cm
SATA6LA1
Cavo Serial ATA da SATA ad angolare sinistro SATA 15 cm

Consente di creare una connessione angolare verso sinistra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6
Cavo Schermato esterno eSATA da 1,8m - M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa