StarTech.com

Cavo di estensione SATA di 0,3 m

Consente di estendere le connessioni dati SATA fino a un massimo di 30 cm

ID prodotto: SATAEXT30CM

  • Offre una maggiore flessibilità grazie alla lunghezza di 30 cm
  • Conforme alle specifiche Serial ATA III
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
  • Appositamente progettato per migliorare il flusso dell'aria nel sistema e semplificare il posizionamento
7,99 € EUR IVA esclusa
8,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 16 g [0.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione dati SATA 30 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 Pin da 30 cm
SATA22PEXT
Cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 Pin da 30 cm

Consente di estendere connessioni di alimentazione e dati SATA fino a 30 cm

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa