StarTech.com

Cavo eSATA e USB A a Power eSATA 91 cm - M/M

Consente di collegare dispositivi Power eSATA a porte eSATA e USB del computer

ID prodotto: ESATAUSBMM3

  • 1 presa di alimentazione eSATA a 11 pin
  • 1 presa dati eSATA a 7 pin
  • 1 connettore maschio USB-A
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
17,99 € EUR IVA esclusa
19,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore eSATA (11 pin, eSATA/USB, 5/12V) Presa
Connettore B 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 60~75% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 84.6 g [3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 21.6 cm [8.5 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 19 mm [0.7 in]
Peso spedizione (confezione) 87.3 g [3.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - USB e ESATA a Power eSATA 91 cm

Certificazioni