StarTech.com

Cavo da 1 m connettore dock Apple a 30 pin con angolare verso il basso a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod or iPad fissato alla parete o al supporto senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: USB2ADC1MD

  • 1 connettore dock Apple® a gradino (30 pin) con angolare verso il basso
  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti e scollegamenti da e verso l'iPhone, iPod o iPad
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con tutti i cavi per connettori dock Apple da 30 pin
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
11,99 € EUR IVA esclusa
12,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Bianco
Diametro filo 26 AWG
Larghezza prodotto 26 mm [1 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare verso il basso
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 70 g [2.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB con angolare verso il basso da 1 m per iPhone, iPod e iPad

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB lungo 2 m con angolare verso il basso per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC2MD
Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB lungo 2 m con angolare verso il basso per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod or iPad fissato alla parete o al supporto senza che il cavo sia d'intralcio

18,99 € IVA esclusa
20,51 € IVA inclusa
Cavo connettore dock Apple 30 pin con angolare destro a USB da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1MR
Cavo connettore dock Apple 30 pin con angolare destro a USB da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa