StarTech.com

Cavo USB-A a USB-C da 0,5m - USB 3.1 USB 3.1 (10Gbps) Tipo-C

Consente di collegare in modo ordinato un dispositivo USB al computer laptop o desktop

ID prodotto: USB31AC50CM

  • Quando utilizzato con un dispositivo e un host USB 3.1, supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
13,99 € EUR IVA esclusa
15,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 29 g [1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 29 g [1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c a usb-a

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m
USB31AC1M
Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m

Cavo USB-A a USB Tipo C | Con certificazione USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa