StarTech.com

Cavo USB-C a USB-B da 2m - M/M - Cavo USB 2.0 Tipo C a USB-B

Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un computer USB-C o Thunderbolt 3

ID prodotto: USB2CB2M

  • Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C reversibile che consente il collegamento del dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
23,99 € EUR IVA esclusa
25,91 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 22/30 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 63 g [2.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C a USB-B

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m
USB2CB1M
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un host USB-C

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa