StarTech.com

Cavo USB-C a Mini-USB - Cavo USB 2.0 Tipo-C M/M da 2m

Consente di collegare dispositivi USB 2.0 Mini-B a un computer USB Type-C o Thunderbolt 3

ID prodotto: USB2CMB2M

  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
11,99 € EUR IVA esclusa
12,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 22/30 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 54 g [1.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 57 g [2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C a Mini-B

Certificazioni