StarTech.com

Console KVM per Rack HD da 17" - Doppio binario

Display 1080p | 17" | 1U | Interfaccia DVI & VGA | Cavi Inclusi

ID prodotto: RKCOND17HD

  • Il design a due guide della console KVM consente lo scorrimento indipendente del monitor e della tastiera/mouse
  • La console KVM a 1080p supporta risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080
  • Supporta collegamenti sia digitali che analogici tramite le porte DVI e VGA
Ulteriori Informazioni
  • Facile configurazione grazie alla dotazione di staffe, cavi e viti
  • Possibilità di collegamento di uno scanner di impronta digitale o di un'altra periferica alla porta USB situata sulla parte frontale della console KVM
1 867,99 € EUR IVA esclusa
2 017,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Audio
Cavi inclusi
Dimensioni display 17.3"
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva
Tipo video PC DVI+VGA
Prestazioni
Angolo di visualizzazione 140° (H), 120° (V)
Hot-Key Selection
Luminosità 250 cd/m²
MTBF Circa 44.230 ore
Profondità di colore 18-bit, 262,144 colors
Proporzioni 16:9
Rapporto contrasto 650:1
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1080 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024×576
1152×648
1280×720
1366×768
1600×900
1920×1080
Supporto DVI
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto Pixel Pitch 0.199 x 0.199 mm
Tempo di risposta 8 ms
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Input
1 - DVI-D (25 pin) Femmina Input
1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Femmina
1 - Audio stereo 3,5 mm Femmina Input
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - DVI-D (25 pin) Femmina Output
1 - Audio stereo 3,5 mm Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - BLOC NUM
1 - BLOC MAIUSC
1 - BLOC SCORR
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso International Power Cords
Consumo energetico 19.4W
Corrente ingresso 1A
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0~40 Celsius Degree
Temperatura di conservazione -20~60 Celsius Degree
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 48 cm [18.9 in]
Lunghezza cavo USB and VGA Combo Cable 1.2M
3.5in Audio cable 1.8M
Lunghezza prodotto 72.7 cm [28.6 in]
Peso prodotto 12 kg [26.5 lb]
Profondità di montaggio massima 1000 mm [39.4 in]
Profondità di montaggio minima 649.8 mm [25.6 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 81.3 cm [32 in]
Package Width 56.7 cm [22.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Console LCD
2 - Staffe per montaggio posteriore
1 - Set di cavi KVM (USB/VGA)
1 - Cavo audio
1 - Cavo per aggiornamento firmware
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Viti M5
5 - Cavi di alimentazione (NA, JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19
RKCONS1901
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale in rack

1 272,99 € IVA esclusa
1 374,83 € IVA inclusa
Console KVM per armadio Rack a 8 porte VGA con schermo LCD - 19
RKCONS1908K
Console KVM per armadio Rack a 8 porte VGA con schermo LCD - 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da un cassetto KVM LCD centrale

1 889,99 € IVA esclusa
2 041,19 € IVA inclusa
Console KVM per Rack Server a 16 porte VGA 19
RKCONS1916K
Console KVM per Rack Server a 16 porte VGA 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console KVM centrale con montaggio a rack

2 092,99 € IVA esclusa
2 260,43 € IVA inclusa
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 17
RKCONS1701
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 17" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale in rack

1 156,99 € IVA esclusa
1 249,55 € IVA inclusa
Console KVM per Rack Server a 8 porte VGA 17
RKCONS1708K
Console KVM per Rack Server a 8 porte VGA 17" - 1U

Possibilità di controllare fino a otto server o switch KVM da una console centrale KVM a 8 porte

1 774,99 € IVA esclusa
1 916,99 € IVA inclusa
Console KVM per Rack Server a 16 porte 1U - 17
RKCONS1716K
Console KVM per Rack Server a 16 porte 1U - 17"

Possibilità di controllare fino a 16 server VGA o switch KVM da una console centrale KVM con montaggio a rack

1 976,99 € IVA esclusa
2 135,15 € IVA inclusa

Accessori