StarTech.com

Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 17" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale in rack

ID prodotto: RKCONS1701

  • Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
  • Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
  • Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un singolo server o switch KVM
Ulteriori Informazioni
  • Tastiera e touchpad integrati
  • Risoluzioni fino a 1280x1024
1 156,99 € EUR IVA esclusa
1 249,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Audio No
Blocco a chiave No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Dimensioni display 17in
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Angolo di visualizzazione 170° (H), 160° (V)
Controllo IP No
Luminosità 250 cd/m²
MTBF 50.000 ore
Numero massimo di utenti 1
Profondità di colore 16,7 M di colori, 8 bit
Proporzioni 5:4
Rapporto contrasto 1000:1
Risoluzioni analogiche massime 1280 x 1024
Risoluzioni supportate Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Supporto Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Tempo di risposta 5ms
Connettore/i
Connettori host 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di stato/alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso International Power Cords
Consumo energetico 13W
Corrente ingresso 1.5A
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 10% - 80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 44.8 cm [17.6 in]
Lunghezza cavo 6ft
Lunghezza prodotto 47.1 cm [18.5 in]
Peso prodotto 11.7 kg [25.9 lb]
Profondità di montaggio massima 79 cm [31.1 in]
Profondità di montaggio minima 45 cm [17.7 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Peso spedizione (confezione) 17.1 kg [37.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Console KVM
1 - Cavo KVM
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Viti M5
5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
2 - guide di montaggio
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Console KVM per armadio Rack a 8 porte VGA con schermo LCD - 19
RKCONS1908K
Console KVM per armadio Rack a 8 porte VGA con schermo LCD - 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da un cassetto KVM LCD centrale

1 889,99 € IVA esclusa
2 041,19 € IVA inclusa
Console KVM per Rack Server a 16 porte VGA 19
RKCONS1916K
Console KVM per Rack Server a 16 porte VGA 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console KVM centrale con montaggio a rack

2 092,99 € IVA esclusa
2 260,43 € IVA inclusa
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19
RKCONS1901
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale in rack

1 272,99 € IVA esclusa
1 374,83 € IVA inclusa
Console KVM per Rack HD da 17
RKCOND17HD
Console KVM per Rack HD da 17" - Doppio binario

Display 1080p | 17" | 1U | Interfaccia DVI & VGA | Cavi Inclusi

1 867,99 € IVA esclusa
2 017,43 € IVA inclusa

Accessori