StarTech.com

Armadio server rack montaggio a parete 6U 50 cm ca. con sportello in acrilico

Questo armadio a parete 6U con serratura consente di montare in modo sicuro le apparecchiature di rete e telecom

ID prodotto: RK619WALLGB

  • Sportello in acrilico con serratura con un'ampia area visibile
  • Compatto design per montaggio a parete e robusta struttura in acciaio
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Pannelli con aperture con ventola di raffreddamento da 120 mm
  • Ampi fori laterali e inferiori per l'instradamento di cavi con rondelle metalliche
332,99 € EUR IVA esclusa
359,63 € EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

L'armadio/server rack per montaggio a parete 6U RK619WALLGB può essere fissato alla maggior parte di pareti e presenta un robusto design compatto che può essere posizionato praticamente ovunque senza occupare spazio prezioso. Questo rack per apparecchiature offre 6U di spazio di archiviazione ed è progettato per alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni da 50 cm ca. (larghezza). Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il rack presenta una ventola da 12 cm con la ventilazione posta sopra e sotto il pannello frontale in vetro che evita la penetrazione di sporcizia nel rack assicurando un ambiente operativo a bassa temperatura per le attrezzature costose.

Per garantire una sicurezza ottimale e impedire la manomissione dell'apparecchiatura montata, l'armadio/rack presenta uno sportello frontale in acrilico color fumo con serratura che può essere completamente rimosso o installato con apertura a sinistra o a destra, secondo la necessità.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • I fori di areazione e una grande ventola di raffreddamento aumentano il flusso d'aria e riducono il calore prolungando la durata dell'apparecchiatura montata
  • Lo sportello in acrilico con serratura aggiunge sicurezza offrendo al contempo un'ampia area visibile per il monitoraggio dello stato delle apparecchiature
  • Il design compatto da 6U permette il montaggio del rack in tutti i luoghi in cui lo spazio è ridotto

Applicazioni

Permette di installare le apparecchiature a rack sopra le vie di accesso o in spazi ristretti (ad es. in armadi per server)

Per montare apparecchiature di rete e telecomunicazioni alla parete

Consente la protezione in sicurezza e il montaggio a parete delle apparecchiature sensibili montabili a rack

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 6U
Blocco a chiave
Montabile a parete
Tipo frame Armadio montato
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Acciaio con finestrella
Ventola/e
Ventole 1 - 120 mm
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 50 kg [110.5 lb]
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso International Power Cords
Tensione ingresso 110V-240V AC
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 330 mm [13 in]
Altezza interna 304.8 mm [12 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 560 mm [22 in]
Larghezza interna 451 mm [17.8 in]
Peso prodotto 10.5 kg [23.2 lb]
Profondità di montaggio massima 285.8 mm [11.2 in]
Profondità esterna 400 mm [15.7 in]
Profondità interna 374.6 mm [14.7 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 13.8 kg [30.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Armadio per montaggio a parete 6U
1 - Set di chiavi
1 - Confezione di viti per armadietti e dadi ingabbiati (20 cad.)
1 - UK to EU plug converter

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

66,99 € IVA esclusa
72,35 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

66,99 € IVA esclusa
72,35 € IVA inclusa
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U

79,99 € IVA esclusa
86,39 € IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

100,99 € IVA esclusa
109,07 € IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

161,99 € IVA esclusa
174,95 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti