StarTech.com

Staffa per montaggio a parete 35 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

ID prodotto: WALLMOUNT6

  • Struttura resistente in acciaio pressato a freddo
  • Altezza rack a 6 unità
  • Peso massimo di 20 kg
66,99 € EUR IVA esclusa
72,35 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 6U
Funzioni speciali Consegna con assemblaggio completo
Marcature per unità rack
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio L-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 20 kg [44.2 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Tipo enclosure Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 27.3 cm [10.7 in]
Larghezza prodotto 49.8 cm [19.6 in]
Lunghezza prodotto 35.1 cm [13.8 in]
Peso prodotto 2.9 kg [6.4 lb]
Profondità di montaggio massima 34.6 cm [13.6 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 30 cm [11.8 in]
Package Length 52.4 cm [20.6 in]
Package Width 38 cm [15 in]
Peso spedizione (confezione) 2 kg [4.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack montaggio a parete 6U
12 - Viti M6
12 - Dadi ingabbiati M6
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffa montaggio a parete per Rack da 12U da 12
WALLMNT12
Staffa montaggio a parete per Rack da 12U da 12" di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

134,99 € IVA esclusa
145,79 € IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12
WALLMOUNT8
Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12" di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

96,99 € IVA esclusa
104,75 € IVA inclusa

Accessori