StarTech.com

Armadio per Server Rack Montabile a Parete 15U - Armadio a Cerniera fino a 16.1" (40,9cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

ID prodotto: RK1520WALHM

  • Consente di montare a parete i server o i dispositivi di rete per risparmiare spazio
  • Accesso agevole grazie alla struttura a cerniera
  • Box esterno con chiusura a chiave per la protezione delle apparecchiature più importanti
Ulteriori Informazioni
  • Installazione semplificata delle apparecchiature grazie alle guide di montaggio regolabili
  • Massima compatibilità grazie alle guide di montaggio con fori quadrati per dadi a gabbia o fori 12-24 filettati
  • Ripiano 1U e fascette per cavi con chiusura a strappo inclusi
584,99 € EUR IVA esclusa
631,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Altezza U 15U
Caratteristiche dello sportello anteriore Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili
Gestione cavi integrata
Perni di messa a terra
Consegna con assemblaggio completo
Marcature per unità rack
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Foro filettato
Opzioni di raffreddamento Four Optional Fans: 120 mm
Profilo guida di montaggio L-Shape
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Maglie in acciaio
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Maglie in acciaio
Tipo sportello posteriore Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi
Caratteristiche fisiche
Caratteristiche dello sportello posteriore Lucchetto di sicurezza a chiave
Colore Nero
Product Measurements
Altezza prodotto 77.2 cm [30.4 in]
Larghezza interna 59.6 cm [23.5 in]
Larghezza prodotto 61 cm [24 in]
Lunghezza prodotto 55.3 cm [21.8 in]
Peso prodotto 0 g [0 oz]
Profondità di montaggio massima 41 cm [16.1 in]
Profondità di montaggio minima 6 cm [2.4 in]
Profondità interna 54.7 cm [21.5 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 85.5 cm [33.7 in]
Package Length 67.5 cm [26.6 in]
Package Width 63.5 cm [25 in]
Peso spedizione (confezione) 84 kg [185.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - box esterno per il montaggio a parete
1 - ripiano da 1U
1 - Fascette hook and loop da 3 m
62 - dadi a gabbia 12-24
62 - viti 12-24
2 - chiavi porte
2 - chiavi pannello laterale
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

161,99 € IVA esclusa
174,95 € IVA inclusa
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

407,99 € IVA esclusa
440,63 € IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete 35 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 35 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

66,99 € IVA esclusa
72,35 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

100,99 € IVA esclusa
109,07 € IVA inclusa
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U

79,99 € IVA esclusa
86,39 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

66,99 € IVA esclusa
72,35 € IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

998,99 € IVA esclusa
1 078,91 € IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

587,99 € IVA esclusa
635,03 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK1224WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50,8cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

601,99 € IVA esclusa
650,15 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 33.4
RK1232WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 33.4" (84.8cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

738,99 € IVA esclusa
798,11 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 18U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK1820WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 18U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Armadio IT | Profondità 20” | EIA-310 | 4 Colonne | Capacità di carico di 90kg | Sistema di Sicurezza | Pre-Assemblato

773,99 € IVA esclusa
835,91 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK2620WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

1 029,99 € IVA esclusa
1 112,39 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 17
RK12WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 17" (43cm) di profondità

Box esterno con sistema di ventilazione e bloccaggio che consente di montare in sicurezza server, dispositivi di rete e apparecchiature per le telecomunicazioni su una parete

472,99 € IVA esclusa
510,83 € IVA inclusa

Accessori