StarTech.com

Armadio Server Rack 25U - Profondità di 37" (94cm)

Armadietto per server o apparecchiature di rete che assicura una protezione efficace per i server, i dispositivi di rete e le apparecchiature di telecomunicazione

ID prodotto: RK2537BKM

  • Installazione semplificata delle apparecchiature grazie a due pannelli di montaggio 0U che non richiedono l'impiego di utensili
  • Apparecchiatura montata sul rack sempre al sicuro grazie alle porte chiuse a chiave
  • Mount equipment at the top of the rack with a ceiling panel that features square venting holes that are cage nut compatible
Ulteriori Informazioni
  • Fori di montaggio frontali e laterali per accogliere diverse tipologie di apparecchiature
  • Fascette per cavi con chiusura a strappo per una gestione senza pensieri del cablaggio
  • Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva
  • Guide di montaggio regolabili
  • 100 viti M6 e dadi a gabbia inclusi
1 373,99 € EUR IVA esclusa
1 483,91 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo server rack offre 25U di spazio in un armadietto elegante e protetto, nel quale è possibile installare dispositivi da 19" standard montabili su rack, quali i server Dell, HP e IBM, e altre apparecchiature di telecomunicazione e A/V. Il rack è compatibile per l'uso con apparecchiature conformi a EIA-310 e supporta una capacità di carico totale di 1500 kg.

Installazione semplice e rapida dell'apparecchiatura

La versatilità del rack consente di installare le apparecchiature con la massima semplicità. Le guide di montaggio, infatti, possono essere regolate a una profondità compresa tra 76,2 mm e 939,8 mm, garantendo la compatibilità con le apparecchiature montabili in rack standard. Una maggiore profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura, che consente di gestire altri cavi di alimentazione e cablaggi.

Sul primo pannello in basso e sull'ultimo in alto sono presenti alcuni fori con boccole, che semplificano il passaggio dei cavi all'interno e all'esterno dell'armadietto per una gestione ottimale del cablaggio. Il rack è inoltre dotato di perni di messa a terra, che consentono di proteggere ulteriormente le apparecchiature fissandole al pavimento, e di guide che non richiedono utensili per il montaggio degli accessori, così è possibile installare PDU e sistemi per la gestione dei cavi 0U in verticale.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine il cablaggio. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione e usato per legare assieme i cavi delle apparecchiature o fissarli al rack.

Per ridurre al minimo il lavoro di installazione, il rack viene consegnato già montato.

Sicurezza, temperatura adeguata e facilità di accesso alle apparecchiature

La porta a rete anteriore e la porta a rete posteriore del rack, entrambe dotate di chiave, garantiscono la sicurezza delle apparecchiature installate e aumentano la circolazione dell'aria, per favorire il raffreddamento passivo.

Il pannello laterale del rack si può rimuovere grazie a un fermo a rilascio rapido, per consentire un accesso agevole alle apparecchiature e assicurare la massima protezione. Anche il pannello sulla sommità è dotato di un fermo a rilascio rapido e può quindi essere rimosso senza interferire con i cavi all'interno del rack.

Manovrabilità ottimale grazie alle rotelle incluse

L'armadietto è dotato di rotelle che consentono di spostarlo facilmente in tutto l'ufficio, lo studio o la sala server. Inoltre, la larghezza e l'altezza del rack sono pensate per passare attraverso porte di dimensioni standard, per trasportare all'occorrenza il server rack in un'altra sala.

Il prodotto RK2537BKM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Ideali per i negozi di prodotti hi-tech e i centri di riparazione che hanno spazio limitato ma devono gestire apparecchiature montabili in rack che richiedono protezione

Installazione di server, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti montabili in rack

Installazione sicura in rack delle apparecchiature audio/video per le trasmissioni in broadcast in sale di registrazione o studi televisivi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Rimovibile
Blocco a chiave
Front Door Reversible and/or Removable Reversible
Rimovibile
Gestione cavi
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape
Montabile a parete No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 104 - M6
Ruote orientabili Incluso
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Rimovibile
Rimovibile
Standard del settore EIA-310-D
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Acciaio resistente
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Maglie in acciaio
Tipo sportello posteriore Maglie in acciaio
Tools Included
U Markings
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Rolling) 1050 kg [2320.5 lb]
Weight Capacity (Stationary) 1500 kg [3315 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Include 1 coppia di chiavi
Caratteristiche fisiche
Altezza con ruote orientabili 123.9 cm [48.8 in]
Altezza interna 1110 mm [43.7 in]
Altezza prodotto 1200 mm [47.2 in]
Colore Nero
Larghezza interna 601 mm [23.7 in]
Larghezza prodotto 600 mm [23.6 in]
Lunghezza prodotto 1070 mm [42.1 in]
Profondità di montaggio massima 893 mm [35.2 in]
Profondità di montaggio minima 180 mm [7.1 in]
Profondità interna 107.4 cm [42.3 in]
Spessore enclosure 2.1 mm [0.1 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 114.3 kg [252.6 lb]

Certificazioni

Accessori