StarTech.com

StarTech.com Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30 a 50cm

Rack per apparecchiature di rete | Larghezza 19" | Profondità da 12" a 20" | Capacità di carico 90 kg | A telaio aperto

ID prodotto: RK15WALLOA

  • Consente di installare apparecchiature di diverse dimensioni grazie alla profondità regolabile e a una capacità di carico di 90 kg
  • Può essere installato negli spazi più ridotti e, se installato a parete, consente di avere più spazio sul pavimento
  • Favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature grazie al suo design a telaio aperto
  • Facile installazione grazie ai fori di montaggio standard posizionati a 30 e 40 cm di distanza gli uni dagli altri secondo la spaziatura standard dei montanti
258,99 € EUR IVA esclusa
279,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Altezza U 15U
Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili
Installazione semplice
Marcature per unità rack
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio L-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Profondità esterna Da 30,5 cm a 50,8 cm
Profondità interna Da 30 cm a 50,3 cm
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 77.3 cm [30.4 in]
Larghezza prodotto 50.4 cm [19.8 in]
Lunghezza prodotto 51 cm [20.1 in]
Peso prodotto 15.2 kg [33.5 lb]
Profondità di montaggio massima 50.6 cm [19.9 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Package Height 13 cm [5.1 in]
Package Length 80 cm [31.5 in]
Package Width 53 cm [20.9 in]
Peso spedizione (confezione) 17.8 kg [39.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - guide verticali
2 - staffe orizzontali frontali
2 - staffe orizzontali posteriori
60 - Dadi ingabbiati M6
60 - Viti M6
60 - Rondelle in plastica
16 - viti di installazione
24 - rondelle piatte
24 - bulloni
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Server Rack 12U Montabile a parete - Profondità regolabile da 30 a 50cm
RK12WALLOA
Server Rack 12U Montabile a parete - Profondità regolabile da 30 a 50cm

Rack da 12U a telaio aperto regolabile per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete

237,99 € IVA esclusa
257,03 € IVA inclusa
Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30cm
206,99 € IVA esclusa
223,55 € IVA inclusa
Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22
RK619WALLOH
Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

Consente il montaggio a parete del server o dei dispositivi di rete con un design del rack a cerniera per agevolare l'accesso e la manutenzione

353,99 € IVA esclusa
382,31 € IVA inclusa
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19
RK819SIDEM
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19"

Consente di installare le apparecchiature server e di rete alla parete, con montaggio laterale per un comodo accesso ai cavi posteriori

488,99 € IVA esclusa
528,11 € IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile
RK812WALLOA
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile

Consente di montare comodamente le apparecchiature di rete e telecom, grazie alla profondità regolabile

228,99 € IVA esclusa
247,31 € IVA inclusa
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm
RK1219SIDEM
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm

Consente il montaggio laterale dell'apparecchiatura del server o di rete per un agevole accesso

527,99 € IVA esclusa
570,23 € IVA inclusa

Accessori