StarTech.com

Rack da Server robusti da 12U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto

Server e dispositivi di rete e per telecomunicazioni possono essere installati in questo resistente rack a giorno in acciaio

ID prodotto: 2POSTRACK12

  • Soluzione rack compatta a 2 staffe che permette di risparmiare di spazio
  • Capacità per supportare carichi pesanti fino a 160 kg
  • Costi di spedizione ridotti grazie a una confezione compatta
Ulteriori Informazioni
  • Installazione semplice dell'apparecchiatura con dadi a fermaglio che non richiedono l'uso di utensili
  • Massima compatibilità con apparecchiature conformi allo standard EIA-310-D
  • 12U di spazio su rack
173,99 € EUR IVA esclusa
187,91 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo rack a 2 staffe poggia sul pavimento o sulla scrivania e fornisce 12U di spazio per il montaggio a rack di dispositivi da 19" conformi allo standard EIA-310-D, ad esempio apparecchiature per telecomunicazioni o A/V. Il rack crea una soluzione di montaggio robusta e supporta una capacità totale di carico pari a 160 kg.

Risparmiare spazio e costi senza perdere in capacità di carico

Questa soluzione di montaggio compatta a 2 staffe ha un ingombro ridotto ed è progettata per fornire una stabilità eccezionale con una capacità totale di carico pari a 160 kg. Il rack si adatta praticamente a ogni ambiente e può essere posizionato su qualsiasi superficie, ad esempio sul pavimento, su un piano di lavoro o su una scrivania. 

Risparmiare sui costi grazie a una confezione di spedizione compatta ed economica

Il server rack a 2 staffe viene fornito con una confezione compatta per ridurre il volume di spedizione, che riduce anche significativamente i costi della spedizione. Il rack è imballato in modo efficiente, così è possibile conservarlo facilmente per utilizzarlo in un momento successivo.

Installazione hardware senza pensieri, con dadi a fermaglio che non richiedono l'uso di utensili

Per agevolare l'installazione dell'apparecchiatura, questo rack include dadi a fermaglio che si adattano perfettamente ai fori circolari presenti sul rack e non richiedono l'uso di utensili. I dadi a fermaglio che non richiedono l'uso di utensili sono facili da installare, a differenza dei dadi quadri in gabbia che possono essere problematici.

Il prodotto 2POSTRACK12 è coperto da garanzia a vita StarTech.com con supporto tecnico gratuito.

Applicazioni

Questo armadio può essere utilizzato per ospitare apparecchiature A/V in ristoranti o bar, dove lo spazio può essere limitato

Permette di montare apparecchiature a rack in centri di assistenza o negozi di prodotti hi-tech

Ospita apparecchiature in sale per l'editing di contenuti audio-video o in studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Altezza U 12U
Gestione cavi No
Ladder Offset 5 mm [0.2 in]
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete No
Mounting Holes Circle
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - 10-32
Opzioni di montaggio Montaggio frontale
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
EIA RS310-D
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Tools Included No
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 160 kg [353.6 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 613 mm [24.1 in]
Colore Nero
Larghezza interna 513 mm [20.2 in]
Larghezza prodotto 518 mm [20.4 in]
Lunghezza prodotto 306 mm [12 in]
Peso prodotto 6.9 kg [15.2 lb]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Peso spedizione (confezione) 7.9 kg [17.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa destra
1 - staffa sinistra
1 - Staffa superiore
1 - staffa inferiore
4 - Piedini in gomma
12 - 10-32 viti a stella
36 - 10-32 viti di montaggio
36 - dadi a fermaglio
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Rack da Server robusti da 16U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto
2POSTRACK16
Rack da Server robusti da 16U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in un robusto rack in acciaio

202,99 € IVA esclusa
219,23 € IVA inclusa

Accessori