StarTech.com

Trasformatore di Riserva a 5V DC di tipo M - Alimentatore esterno di riserva per SV231USB & SV431USB

Sostituisci o installa un trasformatore di riserva 5V DC (2 A) con interruttore KVM

ID prodotto: SVUSBPOWEREU

  • Supporta un ingresso da 0,4 A, 110~240 V
  • Uscita 2 A 5 V
  • Connettore a barilotto tipo N
15,99 € EUR IVA esclusa
17,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Hot-Key Selection No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso International Power Cords
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.4 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 115 g [4.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 68 mm [2.7 in]
Peso spedizione (confezione) 151 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di alimentazione EU

Certificazioni

Accessori