StarTech.com

Staffe per montaggio a rack 1U per switch KVM (serie SV431)

Aggiungi un interruttore KVM Serie 1U SV431 al tuo server cabinet

ID prodotto: SV431RACK

  • Facile da installare
  • Comprende una staffa di supporto per cavi che riduce la tensione sui cavi KVM e sui connettori switch
37,99 € EUR IVA esclusa
41,03 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
MTBF 833333 Ore
Note/requisiti speciali
Nota Le parti incluse non sono compatibili con lo switch KVM SV431DVIUDDM.
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza prodotto 22 cm [8.7 in]
Peso prodotto 516 g [18.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 28.7 cm [11.3 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Peso spedizione (confezione) 636 g [22.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa per montaggio a rack per SV431D KVM
1 - Confezione di viti

Certificazioni

Accessori