StarTech.com

Cavo switch KM a 2 porte USB con trasferimento di file per PC e Mac - USB 2.0

Permette di controllare e trasferire i file tra due sistemi Windows® e/o Mac® utilizzando una semplice tastiera e il mouse

ID prodotto: SVKMS2

  • Condivisione di tastiera e mouse tra 2 computer
  • Compatibile con sistemi Windows® e Mac®
  • Commutazione semplice tra sistemi con movimento del mouse o scelte rapide da tastiera
Ulteriori Informazioni
  • Trasferimento di file mediante trascinamento
  • Permette di copiare e incollare testo tra sistemi
  • Plug-and-Play, nessun CD software/driver necessario
44,99 € EUR IVA esclusa
48,59 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
ID chipset MCT - WH88
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Porte KVM 2
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Connettore/i
Connettori host 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
Mac OS da 10.6 a 10.14
Indicatori
Indicatori LED 2 - Alimentazione/Connessione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18.5 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 116 g [4.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di condivisione tastiera e mouse
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
Mac OS da 10.6 a 10.14

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio
SV215MICUSBA
Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio

Questo cavo KVM tutto in uno consente di controllare 2 computer con porte VGA e USB da un'unica console

66,99 € IVA esclusa
72,35 € IVA inclusa