StarTech.com

Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di HDMI® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

ID prodotto: SV211HDUA

  • Supporta risoluzioni HD (1080p - 1920x1200)
  • Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
  • Design minimale che permette di risparmiare spazio
Ulteriori Informazioni
  • Cavi KVM integrati con switch remoto
  • Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Commutazione di audio/mic indipendente per un audio senza interruzioni
  • Supporto audio analogico (3,5 mm) e HDMI
  • Supporta la funzione hot-plug
  • Switch remoto su cavo da 1,5 m
118,99 € EUR IVA esclusa
128,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Standard del settore HDCP
Tipo video PC HDMI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Specifiche audio Supporto audio da 3,5 mm e HDMI
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e software
Connettore/i
Connettori host 1 - HDMI (19 pin) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Interfacce console 1 - HDMI (19 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS da 10.6 a 10.9
Note/requisiti speciali
Nota La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software
Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore selezione PC
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Lunghezza cavo 850 mm [33.5 in]
Lunghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Peso prodotto 350 g [12.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 464 g [16.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS da 10.6 a 10.9

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB
SV211DPUA
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

125,99 € IVA esclusa
136,07 € IVA inclusa
Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte - Alimentato via USB con pulsante di commutazione a distanza
SV211USB
Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte - Alimentato via USB con pulsante di commutazione a distanza

Permette il controllo di due PC dotati di USB e VGA con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio
SV215MICUSBA
Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio

Questo cavo KVM tutto in uno consente di controllare 2 computer con porte VGA e USB da un'unica console

66,99 € IVA esclusa
72,35 € IVA inclusa
Cavo switch KM a 2 porte USB con trasferimento di file per PC e Mac - USB 2.0
SVKMS2
Cavo switch KM a 2 porte USB con trasferimento di file per PC e Mac - USB 2.0

Permette di controllare e trasferire i file tra due sistemi Windows® e/o Mac® utilizzando una semplice tastiera e il mouse

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa