StarTech.com

Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p

Permette di controllare quattro computer HDMI utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

ID prodotto: SV431HDU3A2

  • Permette di condividere le periferiche con facilità grazie all’hub USB 3.0 integrato
  • Qualità video ad alta definizione con supporto per risoluzioni fino a 1080p
  • Pieno controllo multimediale con supporto ausiliario da 3,5 mm
Ulteriori Informazioni
  • Nessun driver o software necessario
  • Porte per tastiera e mouse HID indipendenti
504,99 € EUR IVA esclusa
545,39 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB 3.0
Montaggio a rack Opzionale
Multimonitor 1
Porte KVM 4
Tipo video PC HDMI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Lunghezza max cavo 15,24 m
MTBF 142000 Ore
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1080 @ 60 Hz
Specifiche audio Supporto stereo a 2 canali
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Altre Interfacce 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori host 4 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
Interfacce console 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 4 - LED selezione porte/collegamento
1 - LED alimentazione
Alimentazione
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 22 cm [8.7 in]
Peso prodotto 1.1 kg [2.4 lb]
Informazioni confezione
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 24.7 cm [9.7 in]
Package Width 29.7 cm [11.7 in]
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - switch KVM HDMI a 4 porte
4 - Piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
SV431DPU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

566,99 € IVA esclusa
612,35 € IVA inclusa

Accessori