StarTech.com

Pannello Cieco di chiusura per Armadi e Rack con fessure e cerniere 2U - Mascherina Frontale per Rack / Armadi

Permette di migliorare l'organizzazione e l'aspetto del rack mantenendo un semplice accesso e il flusso d'aria grazie al pannello cieco incernierato

ID prodotto: RKPNLHV2U

  • Le cerniere permettono un facile accesso ai componenti del rack
  • Reversibile: si installa con apertura dal lato sinistro o destro
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Design del pannello rack con fessure 2U
  • Robusta struttura in acciaio
  • Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
  • Viti per rack incluse
32,99 € EUR IVA esclusa
35,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 2U
Gestione del flusso d’aria Con fessure
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Standard del settore EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 337.7 g [11.9 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 50.4 cm [19.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 442.3 g [15.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello rack con fessure e cerniere 2U
2 - Viti 5/8" #10-32 UNF
2 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF

Certificazioni

Prodotti correlati

Pannello Cieco di chiusura per Armadi e Rack senza fessure con cerniere 2U - Mascherina Frontale per Rack / Armadi
RKPNLHS2U
Pannello Cieco di chiusura per Armadi e Rack senza fessure con cerniere 2U - Mascherina Frontale per Rack / Armadi

Permette di migliorare l'organizzazione e l'aspetto del rack mantenendo un semplice accesso e il flusso d'aria grazie al pannello cieco incernierato

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Pannello Cieco per Armadi e Rack con fessure e cerniere 2U - Mascherina Frontale Ventilata per rack
RKPNLTL2UV
Pannello Cieco per Armadi e Rack con fessure e cerniere 2U - Mascherina Frontale Ventilata per rack

Migliora l'organizzazione e l'aspetto del rack in pochi secondi grazie al pannello cieco con fessure, privo di utensili

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Pannello cieco 1U per rack 19'' e armadi server
BLANKB1
Pannello cieco 1U per rack 19'' e armadi server

Consente di migliorare il flusso d’aria per il raffreddamento e l'aspetto di rack o armadi, coprendo gli spazi vuoti tra le apparecchiature

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa
Pannello cieco 2U per rack 19'' e armadi server
BLANKB2
Pannello cieco 2U per rack 19'' e armadi server

Consente di migliorare il flusso d’aria per il raffreddamento e l'aspetto di rack o armadi, coprendo gli spazi vuoti tra le apparecchiature

20,99 € IVA esclusa
22,67 € IVA inclusa