StarTech.com

Scaffale cantilever per montaggio a rack con fessure e 2 staffe 2U - Ripiano montatura intermedia/centrale per armadio server rack - 68 kg

Consente di aggiungere un ripiano con fessure a montatura intermedia con capacità elevata a qualsiasi server rack con 2 staffe standard

ID prodotto: CABSHF2POSTV

  • Ripiano per rack con 2 staffe e fessure 2U
  • Adatto a tutti i rack 19'' standard con 2 staffe
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,6 mm
  • Design con montatura intermedia
117,99 € EUR IVA esclusa
127,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 2U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Con fessure
Opzioni di montaggio Montatura intermedia
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 67.9 kg [150 lb]
Caratteristiche fisiche
Peso prodotto 4.1 kg [9.1 lb]
Profondità di montaggio massima 152.4 mm [6 in]
Profondità di montaggio minima 76.2 mm [3 in]
Spessore enclosure 1.6 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 11.3 cm [4.4 in]
Package Length 56.8 cm [22.4 in]
Package Width 48 cm [18.9 in]
Peso spedizione (confezione) 5.3 kg [11.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano per rack con 2 staffe e fessure 2U
4 - Staffe
8 - Dadi #10-32 UNF
8 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
8 - Viti #10-32 UNF, 3/8"L
8 - Viti per pannelli #10-32 UNF, 5/8"L
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Scaffale cantilever per montaggio a rack con 2 staffe 2U - Ripiano montatura intermedia/centrale per armadio server rack - 68 kg
CABSHF2POST
Scaffale cantilever per montaggio a rack con 2 staffe 2U - Ripiano montatura intermedia/centrale per armadio server rack - 68 kg

Consente di aggiungere un ripiano fisso a montatura intermedia con capacità elevata a qualsiasi server rack con 2 staffe standard

102,99 € IVA esclusa
111,23 € IVA inclusa
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16
CABSHELFV
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure a quasi tutti i server rack o armadi

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7
CABSHELF1U
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7" 1U – 15kg

Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione compatto 1U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa

Accessori