StarTech.com

Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

ID prodotto: CABSCREWSM6

  • La confezione include 50 viti M6
  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
30,99 € EUR IVA esclusa
33,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Incluso Viti di montaggio
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto M6
Caratteristiche fisiche
Colore Argento
Larghezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Lunghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Peso prodotto 286.7 g [10.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Peso spedizione (confezione) 288.7 g [10.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Viti M6

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
CABCAGENUTS6
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack

Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

101,99 € IVA esclusa
110,15 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Confezione da 100 viti di montaggio per armadi server rack - M6 x 12mm
CABSCREWSM62
Confezione da 100 viti di montaggio per armadi server rack - M6 x 12mm

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero
CABSCREWSM6B
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero
CABSCRWSM62B
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa

Accessori