StarTech.com

Dado M6 per server rack - confezione da 100

Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

ID prodotto: CABCAGENTS62

  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
  • Contiene cento dadi ingabbiati M6
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Installazione immediata grazie allo strumento di installazione per dadi ingabbiati incluso
46,99 € EUR IVA esclusa
50,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Incluso Dadi ingabbiati
Quantità per confezione 100
Tipo/i filetto M6
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.9 cm [0.4 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Peso prodotto 425.2 g [15 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Peso spedizione (confezione) 430 g [15.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 100 - Dadi ingabbiati M6
1 - cage nut installation tool

Certificazioni

Accessori