StarTech.com

Adattatore Scheda CFAST a SATA con alloggio da 2,5"

Consente di convertire la scheda CFast in un disco SATA da 2,5" per un trasferimento dei dati più rapido

ID prodotto: CFAST2SAT25

  • Consente di utilizzare una scheda CFast come una SSD SATA da 2,5"
  • Supporta SATA III con velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
  • Connettore combinato SATA e alimentazione (7 + 15 pin): come per un disco rigido SATA 2,5"
Ulteriori Informazioni
  • L'alloggiamento da 2.5" standard consente di installare la scheda convertita in un laptop
  • Resistente custodia di protezione
  • Indipendente dal sistema operativo, non richiede l'installazione di driver o software
36,99 € EUR IVA esclusa
39,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 3.3mm
5mm
Dimensioni unità CFast (I/II Card)
Interfaccia SATA
Numero di unità 1
Tipo unità CFast 2.0, 1.0
Prestazioni
Cicli di inserimento 10.000
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
MTBF 50,000
RAID No
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Tipo memoria multimediale CFast (I/II Card)
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5%~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9.9 mm [0.4 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 69 mm [2.7 in]
Lunghezza prodotto 99 mm [3.9 in]
Peso prodotto 54 g [1.9 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore scheda CFast a SATA
1 - Kit di viti per assemblaggio
1 - Guida rapida per l'installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore SSD 40/44 pin IDE a Compact Flash
IDE2CF
Adattatore SSD 40/44 pin IDE a Compact Flash

Consente di collegare una scheda CompactFlash a un host IDE 40 o 44 poli

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa

Accessori