StarTech.com

Box USB 3.1 Gen 2 Tipo-C per PCIe SSD - M.2 NVMe per Disco Rigido Esterno

Box Esterno NVMe | Compatibile Thunderbolt™ 3 | Cavo USB-C Incluso

ID prodotto: M2E1BMU31C

  • Consente di trasformare un'unità NVMe M.2 in una soluzione di archiviazione estremamente veloce e portatile per i dispositivi con tecnologia USB-C o Thunderbolt 3
  • Robusto alloggiamento in alluminio con fori di ventilazione per una dissipazione di calore ottimale
  • Prestazioni estremamente veloci grazie al supporto delle tecnologie USB 3.1 Gen 2 e PCI Express 3.0
Ulteriori Informazioni
  • Consente di ottimizzare la portabilità grazie al design leggero a ingombro ridotto e all'alimentazione tramite USB
  • Retrocompatibile con la tecnologia USB 3.1 Gen 1
125,99 € EUR IVA esclusa
136,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2230
2242
2260
2280
Dimensioni unità 22 mm - M.2 NVMe
ID chipset ASMedia - ASM2362
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Prestazioni
4Kn Support
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
MTBF 233,398 Ore
Specifiche generali Non compatibile con unità SSD basate su M.2 SATA o AHCI
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
NVMe (PCIe Gen 3)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - M.2 (PCIe, M-Key, NVMe, NGFF)
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 e le versioni precedenti di Windows non supportano la funzione TRIM con i dispositivi di archiviazione USB.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH
Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 10.8 cm [4.3 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 15.4 cm [6.1 in]
Package Width 10.6 cm [4.2 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - box esterno per unità disco
1 - Set di accessori di montaggio M.2 (installati)
1 - Cacciavite
1 - Cavo USB-C a USB-C (50 cm)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Host per Drive M.2 a U.2( SFF-8639) PCIe NVMe SSD
U2M2E125
Adattatore Host per Drive M.2 a U.2( SFF-8639) PCIe NVMe SSD

Consente di aggiungere le prestazioni rapide di un'unità SSD NVMe M.2 a un server o a un computer desktop convertendo l'unità tramite un'interfaccia compatibile U.2 (SFF-8639) sulla scheda madre

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Adattatore PCI Express x4 a SFF-8643 per SSD U.2 PCIe NVMe
PEX4SFF8643
Adattatore PCI Express x4 a SFF-8643 per SSD U.2 PCIe NVMe

Consente di aggiungere storage di livello enterprise a un PC o server connettendo un SSD U.2 PCIe da 2,5"

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa
Scheda Adattatore PCI Express ad U.2 NVMe SSD - SFF-8639 da 2,5
PEX4SFF8639
Scheda Adattatore PCI Express ad U.2 NVMe SSD - SFF-8639 da 2,5" PCIe 3.0 x4

Consente di montare un'unità SSD NVMe U.2 da 2,5" in un server o in un computer desktop sfruttando uno slot di espansione PCIe disponibile

53,99 € IVA esclusa
58,31 € IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0

Questa scheda adattatore PCI Express consente di installare SSD M.2 basati sia su PCIe (NVMe) che su SATA all’interno del computer

53,99 € IVA esclusa
58,31 € IVA inclusa
Scheda Adattatore PCI Express 3.0 U.2 (SFF-8643) a M.2 per SSD NVMe U.2 da 2,5
M2E4SFF8643
Scheda Adattatore PCI Express 3.0 U.2 (SFF-8643) a M.2 per SSD NVMe U.2 da 2,5"

La connessione di un'unità SSD U.2 a un'interfaccia host per 4 unità PCIe M.2 conferisce le prestazioni delle unità SSD NVMe PCIe U.2 a un server o a un computer desktop

42,99 € IVA esclusa
46,43 € IVA inclusa
Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe
PEX4M2E1
Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe

Consente di collegare un SSD PCIe M.2 (NVMe o ACHI) alla porta di espansione PCI Express di un computer per un accesso ai dati ultraveloce

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID
SM22BU31C3R
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID

Consente di trasformare due unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultrarapida e portatile con tecnologia RAID, per aumentare le prestazioni o la ridondanza

80,99 € IVA esclusa
87,47 € IVA inclusa

Accessori