StarTech.com

Backplane a 4 alloggi da 3,5" SATA/SAS per 3 unità da 5,25" - Trayless

Hot-swap di un massimo di quattro dischi rigidi SATA o SAS da 3,5" utilizzando tre alloggiamenti da 5,25"

ID prodotto: HSB43SATSASB

  • Hot-swap di unità tra sistemi utilizzando fino a quattro unità SATA o SAS da 3,5" in tre alloggiamenti anteriori da 5,25"
  • Struttura robusta in plastica e alluminio
  • Design senza vassoio per la massima facilità d'uso
Ulteriori Informazioni
  • Supporta gli standard SAS I/II e SATA I/II/III
  • Cicli di inserimento/estrazione: 50.000
  • Sistema di ventilazione con due ventole per una dissipazione ottimale del calore
134,99 € EUR IVA esclusa
145,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Blocco a chiave
Dimensioni unità 3.5in
Installazione unità Fisso
Interfaccia SATA
SAS
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 4
Numero di unità 4
Tipo cuscinetti ventola Doppio cuscinetto a sfera
Tipo unità SAS & SATA
Ventola/e
Ventole 2 - 40 mm
Prestazioni
Capacità max unità Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
Cicli di inserimento 50.000 cicli
Funzionalità hot swap
Livello di rumorosità 21.13 dBA
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Tipo e velocità SATA/SAS 6 Gbps
Velocità flusso aria 4.48 CFM
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - 4 Pin Fan/LED
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 4 - Alimentazione/attività unità
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Umidità 5% ~ 65%
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 26.1 mm [1 in]
Altezza prodotto 12.7 cm [5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.8 cm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 19.5 cm [7.7 in]
Peso prodotto 1.4 kg [3.2 lb]
Tipo enclosure Plastic and Aluminum
Informazioni confezione
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 18.3 cm [7.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1.9 kg [4.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack portatile
4 - Cavi SATA
4 - Cavi adattatore di alimentazione LP4 a SATA e LED
2 - Cavi adattatore di alimentazione SATA a SATA e LED Y
8 - Viti di installazione
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Sistema Backplane mobile per rack hot-swap portatili a 4 bay alloggiamenti per HDD SAS II / SATA III 3,5
HSB4SATSASBA
Sistema Backplane mobile per rack hot-swap portatili a 4 bay alloggiamenti per HDD SAS II / SATA III 3,5" - 6 Gbps

Consente di connettere ed effettuare l'hot swap di quattro dischi rigidi SATA III o SAS II da 3,5" al computer in tre alloggiamenti da 5,25", per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps

136,99 € IVA esclusa
147,95 € IVA inclusa
Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25
HSB1SATSASBA
Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25" a 3,25" - per Dischi SATA/SAS da 3,5" - Trayless - Allumunio

Scheda backplane mobile senza vassoio per server o PC desktop che semplifica l'installazione hot-swap delle unità

53,99 € IVA esclusa
58,31 € IVA inclusa
Unità Hot Swap per disco rigido da 5,25
HSB13SATSASB
Unità Hot Swap per disco rigido da 5,25" a 3,5" - Drive SATA/SAS da 3,5 - Trayless

Scheda backplane mobile senza vassoio per server o PC desktop che semplifica l'installazione hot-swap delle unità

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5
HSB430SATBK
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5" 4 unità

E' possibile gestire fino a 4 Hard Disk SATA da 3,5" in pochi secondi

121,99 € IVA esclusa
131,75 € IVA inclusa
Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5
HSB3SATSASBA
Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5"- HDD 6 Gbps

Semplice collegamento e hot-swap di massimo tre dischi rigidi SATA/SAS da 3,5” da due alloggiamenti di 5,25”

122,99 € IVA esclusa
132,83 € IVA inclusa

Accessori