Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5" su 5,25"

ID prodotto: BRACKETFDBK

Consente d'installare un Hard Disk da 3,5" in un alloggiamento frontale da 5,25"

Caratteristiche
  • Adatto per qualsiasi alloggiamento frontale 5,25''

  • Foro frontale per alloggiamento 3,5''

  • Viti di fissaggio incluse

  • Maschera nera in plastica

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
6,99 € EUR IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa

ID: BRACKETFDBK

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore in plastica per unità floppy permette di installare un'unità floppy da 3,5'' in un alloggiamento da 5,25''. Una semplice soluzione per posizionare un'unità floppy da 3,5'' in un case come necessario, senza l'obbligo di utilizzare l'alloggiamento floppy 3,5'' previsto dal layout del case; l'adattatore per unità floppy offre una maschera nera aperta frontalmente per un'installazione sicura delle unità.
Il vantaggio StarTech.com
  • Consente d'installare pressoché ogni dispositivo da 3,5" in un alloggiamento frontale standard da 5,25"
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Applicazioni
  • Consente di montare un'unità floppy da 3,5'' in un case che dispone solo di un alloggiamento 5,25''
  • Per montare un pannello connettore frontale da 3,5'' (ad esempio ID di StarTech.com: 35BAYPANELBK) in un case che dispone solo di un alloggiamento da 5,25''
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 28.6 mm [1.1 in]
Larghezza prodotto 133.4 mm [5.3 in]
Lunghezza prodotto 146 mm [5.7 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - COVER IN PLASTICA
4 - Viti
Certificazioni

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.