StarTech.com

Scheda di Rete PCIe Dual-Port 10Gb - 10GBASE-T & NBASE-T

Doppia Scheda di rete | Windows® & Mac | 2 x RJ45 | x8 PCIe 2.X | include Staffa a basso profilo

ID prodotto: ST10GSPEXNDP

  • Connettività Multi-Gigabit Ethernet con cinque velocità di rete: 10G, 5G, 2,5G, 1G e 100 Mbps
  • Compatibile sia con le specifiche 10GBASE-T che NBASE-T
  • Supporta velocità di rete di 2,5 e 5 Gbps su cablaggio CAT5e e di 10 Gbps su CAT6a
Ulteriori Informazioni
  • Chipset a basso consumo energetico conforme allo standard IEEE 802.3az con Tehuti Networks™ TN4010 e Marvell® 88X3110
  • Installazione flessibile grazie alle staffe sia standard che a basso profilo incluse in dotazione
437,99 € EUR IVA esclusa
473,03 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Tehuti TN4010
Marvell 88X3110
Interfaccia RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Porte 2
Standard del settore IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1q (Codifica VLAN)
PCI Express Rev 2.0
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
PXE No
Reti compatibili 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x8 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.12 a 10.14
Linux da 3.x a 4.14, solo versioni LTS
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Indicatori
Indicatori LED 2 - Velocità connessione
2 - Connessione/Attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15.9 cm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 12.1 cm [4.8 in]
Peso prodotto 390 g [13.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20.5 mm [0.8 in]
Package Length 12.1 cm [4.8 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore scheda rete
1 - Staffa basso profilo
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.12 a 10.14
Linux da 3.x a 4.14, solo versioni LTS
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5

Certificazioni