StarTech.com

Scheda di Rete per Server SFP+ a Quattro Porte - PCI Express - Chip Intel XL710

Consente di aggiungere quattro porte Ethernet da 10 Gigabit in fibra a un server o una workstation utilizzando qualsiasi ricetrasmettitore SFP+

ID prodotto: PEX10GSFP4I

  • Offre collegamenti di rete ridondanti ai sistemi di importanza critica
  • Aggiunta di quattro slot SFP+ 10GbE al server o alla workstation per connessioni veloci a banda larga, compatibile con i ricetrasmettitori SR o LR
  • Compatibile con la fibra monomodale e multimodale
Ulteriori Informazioni
  • Chipset Intel XL710 con tecnologia di virtualizzazione Intel per la connettività
  • Supporto del boot di rete PXE
596,99 € EUR IVA esclusa
644,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - XL710
Interfaccia Fibra (Ethernet 10 Gigabit)
Porte 4
Standard del settore IEEE 802.3ae (solo 10GBASE-LR/SR)
PCI Express Rev 3.0, usando slot PCIe x8 (o superiore)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 20000 Mbps (20 Gbps) - Full Duplex
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Reti compatibili 10 Gbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte interne 4 - Slot SFP+ Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x8 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(i driver di Windows sono supportati solo nella versione a 64 bit)
Linux dalla versione 2.6.24 alla versione 4.11.x (solo 64 bit)< Solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota La velocità massima di trasmissione dei dati è limitata dall'interfaccia del bus. Velocità massima di trasmissione dei dati con PCI Express Gen 1.0: 2 Gbps per linea. Velocità massima di trasmissione dei dati con PCI Express Gen 2.0: 4 Gbps per linea. Velocità massima di trasmissione dei dati con PCI Express Gen 3.0: 8 Gbps per linea. La larghezza di banda disponibile (64 Gbps) è ripartita equamente tra le quattro porte.
Indicatori
Indicatori LED 4 - Connessione/Attività (verde)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 13.9 cm [5.5 in]
Peso prodotto 122 g [4.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 182 g [6.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - scheda di rete
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(i driver di Windows sono supportati solo nella versione a 64 bit)
Linux dalla versione 2.6.24 alla versione 4.11.x (solo 64 bit)< Solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di rete PCIe ad 1 porta 10G Open SFP+ con Chip Intel - MM/SM
PEX10000SFPI
Scheda di rete PCIe ad 1 porta 10G Open SFP+ con Chip Intel - MM/SM

Connettività avanzata su fibra multimodale o monomodale grazie all’aggiunta di una porta 10 Gbase-LR/SR SFP+ aperta a un server o a una workstation

347,99 € IVA esclusa
375,83 € IVA inclusa
Scheda di rete PCI Express in Fibra ottica da 10Gb con 2 porte SFP+ aperto con Chip Intel
PEX20000SFPI
Scheda di rete PCI Express in Fibra ottica da 10Gb con 2 porte SFP+ aperto con Chip Intel

Consente di aggiungere due porte Ethernet 10 Gigabit (10 Gbps per porta) in fibra a un server o una workstation utilizzando qualsiasi ricetrasmettitore SFP+

462,99 € IVA esclusa
500,03 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet
PEX10000SFP
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet

Consente di scalare le prestazioni della rete utilizzando il ricetrasmettitore SFP+ 10Gb preferito e collegando il server dotato di PCIe alla rete in fibra da 10 Gigabit

308,99 € IVA esclusa
333,71 € IVA inclusa

Accessori