Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo ad attacco diretto Twinax Ethernet 10 Gigabit SFP+ compatibile con Cisco 5 m

ID prodotto: SFPCMM5M

Questo cavo sostitutivo SFP-H10GB-CU5M di alta qualità consente di collegare dispositivi di rete 10GbE SFP+

Caratteristiche
  • Compatibile con dispositivi Cisco

  • Conforme agli standard Multi-Source Agreement MSA per SFP+

  • Supporta velocità di trasferimento dei dati per Fiber Channel 1x, 2x, 4x e 8x

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Conforme agli standard per connettori SFF 8431

  • 0,25 mm², impedenza 100 Ohm

  • Supporta velocità di trasferimento dati multi-gigabit fino a 10,5 Gbps

  • Funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

  • Ridotto consumo di corrente <0,5 W

  • Connettori SFP+ di tipo latch a rilascio rapido

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
115,99 € EUR IVA esclusa
125,27 € IVA inclusa

ID: SFPCMM5M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo SFP+ compatibile con Cisco SFPCMM5M da 5m è un cavo ad attacco diretto installabile anche a sistema avviato in grado di supportare applicazioni Ethernet 10 Gigabit e Fiber Channel connesse attraverso porte SFP+ (fattore di forma ridotto).

Progettato per interconnessioni brevi ad alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e latenza rappresenta una conveniente alternativa ai cavi in fibra ottica ed è destinato alle applicazioni a distanza ridotta quali le connessioni in rack point-to-point e switch di rete/server tra rack.

Dotato della garanzia di 2 anni, questo cavo SFP+ 10GBASE-CU è conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) ed è un affidabile cavo SFP-H10GB-CU5M di ricambio.

Il vantaggio StarTech.com
  • Conveniente alternativa ai moduli in fibra ottica
  • La struttura più spessa del cavo mantiene integro il segnale anche con un collegamento da 5 m
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Utilizzabile per le applicazioni 10Gb Ethernet e Fiber Channel
  • Connessioni in rack point-to-point e switch di rete/server tra rack (Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), server di archiviazione, etc.)
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 316 g [11.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 326 g [11.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Twinax Ethernet 10 Gigabit (10GbE) SFP+ 5 m
Certificazioni
Cavo ad attacco diretto Twinax Ethernet 10 Gigabit SFP+ compatibile con Cisco 1 m
SFPCMM1M

Cavo ad attacco diretto Twinax Ethernet 10 Gigabit SFP+ compatibile con Cisco 1 m

Questo cavo sostitutivo SFP-H10GB-CU1M di alta qualità consente di collegare dispositivi di rete 10GbE SFP+

57,99 € IVA esclusa
62,63 € IVA inclusa

Cavo ad attacco diretto Twinax Ethernet 10 Gigabit SFP+ compatibile con Cisco 2 m
SFPCMM2M

Cavo ad attacco diretto Twinax Ethernet 10 Gigabit SFP+ compatibile con Cisco 2 m

Questo cavo sostitutivo SFP-H10GB-CU2M di alta qualità consente di collegare dispositivi di rete 10GbE SFP+

67,99 € IVA esclusa
73,43 € IVA inclusa

Cavo ad attacco diretto Twinax Ethernet 10 Gigabit SFP+ compatibile con Cisco 3 m
SFPCMM3M

Cavo ad attacco diretto Twinax Ethernet 10 Gigabit SFP+ compatibile con Cisco 3 m

Questo cavo sostitutivo SFP-H10GB-CU3M di alta qualità consente di collegare dispositivi di rete 10GbE SFP+

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.