Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Convertitore Seriale / Ethernet IP a 1 porta - RS 232 Serial Device Server - Montabile a parete/DIN

ID prodotto: NETRS232

Un modo conveniente per collegare, configurare e gestire in remoto un dispositivo seriale RS-232 tramite una rete IP

Caratteristiche
  • Una soluzione seriale over IP compatta ed economica, che comprende una staffa di montaggio su guida DIN

  • Ingresso di alimentazione ridondante e flessibile mediante l'adattatore di alimentazione, o ingresso sul blocco terminale da 10~30V CC

  • Permette di salvaguardare l’investimento, grazie alla protezione dalle cariche elettrostatiche (ESD) da 15 KV

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con il software gratuito per dispositivi seriali di StarTech.com destinato a iOS, Android e al browser Chrome (NETRSAPP)

  • Supporta Telnet, per una comunicazione indipendente dal sistema operativo, perfetto per gli utenti Windows, Mac e Linux®

  • Supporta VCOM, server TCP, client TCP, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), IP statico, ARP

  • Configurabile mediante l'utility del software (solo Windows) o il browser web

  • Baud rate fino a 230,4 Kbps

  • Supporta il protocollo seriale RS232

  • Conforme agli standard IEEE 802.3 e IEEE 802.3u

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
126,99 € EUR IVA esclusa
137,15 € IVA inclusa

ID: NETRS232

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo convertitore seriale a 1 porta permette di accedere e gestire in remoto un dispositivo seriale RS232 mediante una rete LAN/WAN, per una soluzione per il controllo seriale over IP semplice e conveniente.

Per altre opzioni di controllo, il server dispositivo è compatibile con il software gratuito per dispositivi seriali di StarTech.com (NETRSAPP). Se utilizzata insieme al server NETRS232, questa pratica applicazione per iOS, Android e browser Chrome consente di realizzare un'interfaccia seriale di controllo personalizzata per applicazioni specifiche.

Scarica il software per gestire i tuoi dispositivi seriali con la massima facilità

Opzioni di alimentazione e montaggio flessibili

Per una maggiore flessibilità di installazione in svariati ambienti, è possibile alimentare il convertitore seriale utilizzando l’adattatore di alimentazione da 12V CC incluso o il blocco terminale 10~30V CC integrato.

Inoltre, il convertitore può essere montato su guide DIN per installazioni ordinate.

Consente di proteggere l’investimento

Per consentire prestazioni affidabili ed evitare possibili danni, il convertitore seriale offre una protezione dalle cariche elettrostatiche ESD da 15KV, garantendo che il dispositivo non verrà danneggiato da ESD generate esternamente.

Compatibilità ampia e personalizzabile

Il convertitore seriale altamente personalizzabile è facile da configurare per adattarsi all’applicazione. Per un’agevole configurazione, gli utenti Windows possono utilizzare il software della porta Virtual COM fornita, o la versatile interfaccia basata sul web.

Il convertitore seriale RS232 supporta Telnet (un protocollo di comunicazione indipendente dal sistema operativo) e può essere quindi integrato in ambienti misti (Windows, Mac, Linux). Supporta inoltre i protocolli VCOM, server/client TCP, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), IP statico e ARP.

Scarica il software per gestire i tuoi dispositivi seriali con la massima facilità

Scarica il software di StarTech.com per il controllo dei dispositivi seriali dall'App Store di Apple, dal Google Play™ Store o dal Chrome Web Store.

Logo di App Store di Apple

Logo di Google Play App Store

Logo di Chrome Store

NETRS232 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Applicazioni
  • Consente di integrare l’economico convertitore seriale in ambienti con sistemi operativi misti.
  • Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, stampanti seriali)
  • Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede)
  • Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)
  • POS (lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, registratori di cassa, bilance)
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia Seriale
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prestazioni
Auto MDIX
Baud rate max 230,4 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso None, RTS/CTS
Parità None, Even, Odd, Space, Mark
Possibilità di gestione in remoto
Protezione da sovracorrenti Protezione dalle cariche elettrostatiche (ESD) da 15 KV
Protocolli supportati VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP
Protocollo seriale RS-232
Reti compatibili 10/100 Mbps
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - RJ-45 Femmina
1 - Blocco terminale (2 fili)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Tx
1 - Rx
1 - LAN 10/100 Mbps
1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 14.4
Corrente di uscita 1.2 A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 63 g [2.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 433 g [15.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore seriale over IP
1 - Kit per guide DIN
1 - Blocco terminali
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Convertitore industriale wireless seriale a IP Ethernet 1 porta RS-232/422/485 con alimentazione ridondante
NETRS232485W

Convertitore industriale wireless seriale a IP Ethernet 1 porta RS-232/422/485 con alimentazione ridondante

Consente la connessione, la configurazione e la gestione da remoto di un convertitore seriale RS232 o RS422/485 tramite una connessione WiFi/cablata

327,99 € IVA esclusa
354,23 € IVA inclusa

Convertitore industriale seriale RS-232/422/485 a Ethernet IP a 4 porte - Alimentazione PoE - 2 porte 10/100 Mbps
NETRS42348PD

Convertitore industriale seriale RS-232/422/485 a Ethernet IP a 4 porte - Alimentazione PoE - 2 porte 10/100 Mbps

Consente la gestione da remoto di 4 convertitori seriali industriali RS232 o RS422/485 tramite la rete IP con porte Ethernet 10/100 ridondanti

689,99 € IVA esclusa
745,19 € IVA inclusa

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m
SCNM9FF

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa

Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M
SCNM9FM

Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.