StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU2M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 2 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: SFPCMM2M

  • Compatibilità garantita del 100% con le apparecchiature Cisco
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico inferiore a 0,5 W
  • Con funzione hot-swap
55,99 € EUR IVA esclusa
60,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.5 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C
Caratteristiche fisiche
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 112 g [4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Twinax Ethernet 10 Gigabit (10GbE) SFP+ 2 m
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 103 g [3.6 oz]

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco Cavo Twinax  SFP-H10GB-CU1M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Direct-Attach - 1 m
SFPCMM1M
Cisco Cavo Twinax SFP-H10GB-CU1M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Direct-Attach - 1 m

Cavo SFP+ in Rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Cisco SFP-H10GB-CU3M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 3 m
69,99 € IVA esclusa
75,59 € IVA inclusa
Cisco SFP-H10GB-CU5M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 5 m
89,99 € IVA esclusa
97,19 € IVA inclusa