StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore QSFP compatibile con Cisco WSP-Q40GLR4L - 40GBase-IR4

40 Gbps | Monomodale | LC | 2 km | Garanzia a vita

ID prodotto: WSP-Q40GLR4L-ST

  • 100% di compatibilità garantita con CiscoWSP-Q40GLR4L
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
1 042,99 € EUR IVA esclusa
1 126,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Prestazioni
DDM
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.500
Larghezza prodotto 122.000
Lunghezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Peso prodotto 49.000
Informazioni confezione
Package Height 35.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
Peso spedizione (confezione) 60.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore QSFP+

Certificazioni