StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Extreme Networks 10056 - 1000Base-BX (a monte)

1 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: 10056-ST

  • 100% di compatibilità garantita con Extreme Networks 10056
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con 10056H-ST
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
65,99 € EUR IVA esclusa
71,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Prestazioni
DDM
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
MTBF 286,217,327 hours
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.500
Larghezza prodotto 56.600
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 20.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP
Modalità operativa fibra Full Duplex

Certificazioni