StarTech.com

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

ID prodotto: SVA12M2NEUA

  • Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 12 volt e 2 amp (o inferiore) e un connettore di tipo M a cilindro
  • Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio
24,99 € EUR IVA esclusa
26,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettori uscita 1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Presa Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.6 A
Frequenza tensione ingresso 50/60Hz
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1219 mm [48 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 137 g [4.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A
SVA5H2NEUA
Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A
SVA5M4NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

31,99 € IVA esclusa
34,55 € IVA inclusa

Accessori