StarTech.com

Scheda Controller PCI express 2.0 SATA III Raid 6 Gbps a 3 porte con slot mSATA e SSD HyperDuo Tiering

Consente l'aggiunta di 1 slot mSATA interno e 3 porte SATA III (6 Gbps) interne a un computer tramite uno slot PCI Express x2

ID prodotto: PEXMSATA343

  • Supporta l'auto-tiering SSD HyperDuo
  • 1 slot SSD mSATA e 3 porte AHCI SATA III (6 Gbps) mediante PCI Express x2
  • Supporta hardware RAID 0 e le modalità 1 configurate mediante BIOS
Ulteriori Informazioni
  • Completamente conforme alle specifiche SATA 3.0 e compatibile all'indietro con unità SATA I/II (1,5/3,0 Gbps)
  • Supporta la commutazione basata su FIS e su comandi per svolgere funzioni di moltiplicatore di porte.
  • Conforme agli standard PCI Express 2.0
  • Semplice configurazione di HyperDuo tramite scheda a livello di BIOS o console intuitiva GUI (solo Windows®).
  • Supporta il comando TRIM con SSD e sistema operativo compatibili
  • Supporta NCQ (Native Command Queuing) e i comandi ATA/ATAPI.
  • Resistente clip a scatto mSATA in metallo integrata per SSD, non richiede viti
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
  • Supporta HDD/SSD/Unità ottiche/Blu-Ray
52,99 € EUR IVA esclusa
57,23 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La scheda PCI Express 2.0 SATA a 3 porte PEXMSATA343 con HyperDuo permette di aggiungere uno slot SSD (unità a stato solido) mSATA interno oltre a tre porte SATA III interne al computer mediante uno slot PCIe x2 aggiungendo più collegamenti interni da 6 Gbps che consentono di migliorare la velocità e le capacità di archiviazione complessive del computer grazie al collegamento di SSD e dischi rigidi ad alte prestazioni.

Dotata di tecnologia HyperDuo, la scheda SATA offre l'auto-tiering dell'SSD che consente di bilanciare i vantaggi delle prestazioni dell'archiviazione SSD con la convenienza dei costi e l'ampia capacità dei dischi rigidi standard. Combinando le unità SSD e HDD in un unico volume (fino a 3 SSD + 1 HDD), HyperDuo lavora in modo discreto sullo sfondo per identificare e spostare i file a cui accede più di frequente nei dischi SSD più veloci per una migliore trasmissione dei dati: fino all'80% delle prestazioni SSD. (Nota: La funzione di tiering automatizzato dello storage HyperDuo è compatibile con computer che utilizzano un BIOS).

La scheda controller PCIe SATA supporta la funzione di moltiplicatore di porte (PM), consentendo il collegamento di più unità SATA con un singolo cavo per un totale di 7 unità, (massimo 4 unità mediante il moltiplicatore di porte su una porta e un'unità singola alle 2 porte restanti e allo slot mSATA). Inoltre, la scheda controller SATA offre una conveniente soluzione hardware RAID con il supporto RAID (0, 1) nativo.


Benchmark trasmissione di dati

Configurazione unità Trasmissione di dati Dimensioni unità
1 x HDD 112,81 MB/s 2 TB
1 x SSD 490,28 MB/s 120 GB
1 x HDD + 1 x HyperDuo SSD (modalità provvisoria) 489,28 MB/s 2 TB
1 x HDD + 2 x HyperDuo SSD (modalità provvisoria) 715,13 MB/s 2 TB
Unità utilizzate:
SSD: OCZ Vertex 3 Series 2,5” 120 GB (VTX3-25SAT3-120G)
HDD: Western Digital Caviar Green 3,5” 2 TB (WD20EARS)

Software utilizzato:
IO Meter, lettura sequenziale 256 KB, profondità coda = 10

È possibile installare un'unità SSD direttamente alla scheda grazie alla pratica clip a scatto in metallo per superare i limiti di spazio all'interno spesso associati alle configurazioni con più dischi rigidi. Inoltre, la scheda controller comprende una staffa di installazione a basso profilo/mezza altezza per sistemi a fattore di forma ridotto (SFF). 

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Offre il meglio di entrambe le opzioni: abbina le prestazioni SSD alle capacità standard dell'HDD grazie alla tecnologia HyperDuo
  • Permette di massimizzare le funzionalità di sistema grazie allo slot SSD mSATA interno e alle velocità di connessione di SATA III
  • Permette di aumentare il numero complessivo di dischi rigidi collegati a 7 grazie alla tecnologia del moltiplicatore di porte

Applicazioni

L'utilizzo del tiering SSD ottimizza il sistema per le applicazioni I/O intensive, ad esempio le suite di Office, strumenti per l'editing di video e foto e lettori multimediali

Permette l'aggiornamento di un sistema basato su PCIe meno recente con la connettività SATA 6 Gbps per utilizzare al meglio i dischi SATA più veloci

Consente di aggiungere più porte SATA interne al computer per il collegamento di unità di archiviazione e/o lettori ottici supplementari

Offre backup/protezione a distanza ottimizzati grazie alla funzionalità RAID 1 integrata

Ideale per soluzioni di archiviazione raid interne multi-drive

Consente di installare un'unità SSD interna direttamente alla scheda per una soluzione semplice e discreta che migliora le prestazioni dell'intero sistema di computer

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Marvell - 88SE9230
Interfaccia SATA
Mini SATA
Porte 3
Standard del settore Specifica Serial ATA 3.0
PCI Express 2.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
ATAPI Support
Bootable
Capacità max unità Attualmente testato fino a 4 TB per unità
Modalità RAID supportate JBOD (Just a Bunch of Disks)
RAID 1 (dischi in mirroring)
RAID 0 (dischi in striping)
Moltiplicatore di porte
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 3 (can only use 1 PM at a time)
RAID
Supporto LBA 48-bit
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Porte interne 3 - SATA (7 pin, dati) Presa
1 - Slot mSATA (52 pin, Mini SATA) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x2 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS
Nota: in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 non è possibile utilizzare le unità collegate come unità di sistema/principali.
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di Gen 1.0 di PCI Express, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps per corsia. Se utilizzata con computer dotati di Gen 2.0 di PCI Express, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps per corsia. Solo una porta alla volta può utilizzare la funzione moltiplicatore di porte. Supporta fino a 4 unità collegate mediante un moltiplicatore di porte, per un totale di 7 unità. Moltiplicatore di porte non supportato in Mac OS.
Requisiti di sistema e cavi 2 slot PCI Express disponibili (compatibili all'indietro con slot x4, x8 e x16)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 20-80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 115 mm [4.5 in]
Peso prodotto 57 g [2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 151 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda controller PCIe SATA
1 - Staffa a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS
Nota: in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 non è possibile utilizzare le unità collegate come unità di sistema/principali.

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda controller RAID PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps a 4 porte con tiering SSD HyperDuo
PEXSAT34RH
Scheda controller RAID PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps a 4 porte con tiering SSD HyperDuo

Consente l'aggiunta di 4 porte SATA III (6 Gbps) interne a un computer tramite uno slot PCI Express x2

107,99 € IVA esclusa
116,63 € IVA inclusa
SATA Controller card PCI Express SATA 6 Gbps 1x eSATA + 1x SATA
PEXSAT31E1
SATA Controller card PCI Express SATA 6 Gbps 1x eSATA + 1x SATA

Consente di aggiungere porte SATA 6 Gbps 3.0, esterna e interna, per elevata velocità di archiviazione

42,99 € IVA esclusa
46,43 € IVA inclusa
Scheda controller PCI Express SATA con 2 porte SATA 6 Gbps
PEXSAT32
Scheda controller PCI Express SATA con 2 porte SATA 6 Gbps

Consente di aggiugere 2 porte SATA 6 Gbps, per soluzioni di archiviazione interna ad alta velocità

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

Accessori