StarTech.com

Docking Station USB-C per Doppio Monitor DVI - Include Adattatori USB-C ad A, HDMI, e VGA

Consente di ampliare il computer laptop dotato di tecnologia USB Type-C in una potente workstation per ufficio utilizzando un singolo cavo USB 3.0

ID prodotto: DK30BACDD

  • Permette di collegare facilmente e rapidamente la dock al computer laptop dotato di porta USB-C (solo per Windows)
  • Aggiunge l'uscita per due monitor (dual DVI) e include adattatori DVI a HDMI, e DVI a VGA
  • Cinque porte USB 3.0 in totale, tra cui due porte sul pannello frontale per la sincronizzazione e la ricarica rapida USB (conformi alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2)
Ulteriori Informazioni
  • Opzioni flessibili di posizionamento sulla scrivania, con orientamento della dock verticale o orizzontale
  • Supporta sia computer laptop con tecnologia USB Type-C e USB Type-A (USB 3.0) sia tablet Windows
  • Finitura sabbiata argento opaco
  • Include un cavo host USB 3.0 flessibile da 1 m, un supporto con viti e cacciavite, e quattro piedini di gomma
235,99 € EUR IVA esclusa
254,87 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa docking station a due monitor DVI per computer laptop si collega facilmente al computer laptop dotato di tecnologia USB-C™ (solo per Windows), consentendo di creare una workstation di grandi dimensioni che offre flessibilità di visualizzazione, ricarica rapida, e la comodità di un computer desktop a casa o in ufficio.

È un accessorio indispensabile per i computer laptop dotati di tecnologia USB Type-C™, ad esempio Dell™ XPS™ 15, 13 o 12, e Google Chromebook™. 

Docking semplice tramite USB-C

La tecnologia USB-C è la connettività universale della generazione futura e i connettori sono piccoli, reversibili e facili da usare. Molti dei nuovi computer laptop sono dotati di una porta USB-C o Thunderbolt™ 3 USB-C, ma sono spesso privi di altre porte di connettività indispensabili.

Questa dock si adatta al proprio computer laptop dotato di tecnologia USB-C e offre varie porte di connettività utili, tra cui doppia uscita video DVI, cinque porte USB 3.0, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie.

Flessibilità di visualizzazione che consente di svolgere più attività contemporaneamente

È possibile aumentare la produttività e aggiungere il supporto a due monitor alla workstation. Con il doppio video, è possibile lavorare più velocemente visualizzando immediatamente più contenuti ed evitando la seccatura di dover riorganizzare e ridimensionare diverse finestre.

Per una maggiore flessibilità di visualizzazione, abbiamo incluso due adattatori video DVI, che consentono di evitare i costi e la seccatura di dover acquistare ulteriori prodotti per adattarli ai display già in uso.

Infatti, è ora possibile evitare l'inutile stress legato ai limiti dell'interfaccia grazie agli adattatori fatti appositamente per la maggior parte dei tipi di monitor più diffusi. Con una gamma di opzioni di uscita video, la dock è ideale per l'hoteling (postazioni di lavoro assegnate per un tempo limitato) o l'hot desking (postazioni di lavoro assegnate solo quando è necessario).

Ricarica dei dispositivi con svariate porte USB 3.0

È possibile ricaricare più velocemente i propri dispositivi mobili, sia se un computer laptop è collegato o meno alla dock. La ricarica USB è comoda, veloce e accessibile attraverso le due porte di ricarica rapida USB sempre attive posizionate sulla parte anteriore della dock. È possibile mantenere un elevato livello di produttività grazie alla flessibilità di ricarica e sincronizzazione fino a due dispositivi mobili (due tablet oppure un tablet e uno smartphone).

Ora, tramite il controller USB 3.0 integrato a 5 porte, è possibile ricaricare rapidamente e facilmente i dispositivi e collegare numerose periferiche USB. Perfetta per i dischi rigidi USB 3.0 esterni, la docking station supporta le prestazioni migliorate con UASP che consentono di ottenere velocità di trasferimento dei dati più rapide, che si traducono in tempi di attesa inferiori e maggiore produttività.

La comodità di un computer desktop e possibilità di personalizzazione

Con un unico collegamento al computer laptop o Ultrabook™, le periferiche necessarie rimangono costantemente collegate. Grazie alla possibilità di creare una workstation organizzata e di grandi dimensioni con meno ingombro di cavi, è possibile ovviare ai limiti inerenti alle porte del computer laptop e si evita la seccatura di dover costantemente ricollegare i dispositivi (ad esempio nel caso di una connessione Gigabit Ethernet cablata).

Per una maggiore compatibilità con gli host, è possibile utilizzare la docking station anche con i computer laptop dotati della più tradizionale porta USB 3.0 (USB-A), che la rende perfetta anche per quelle organizzazioni che dispongono di un mix di computer laptop di diversi modelli e marche. Con l'adattatore USB-C e il cavo in dotazione, è possibile collegare la dock a praticamente tutti i computer laptop, indipendentemente dal tipo di porta USB del computer host del laptop.

Inoltre, per avere uno spazio di lavoro pulito e personalizzato, la docking station può essere posizionata orizzontalmente o verticalmente (a torre), utilizzando il supporto opzionale per dock incluso in dotazione.

Il prodotto DK30BACDD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Un accessorio indispensabile per i computer laptop con tecnologia USB-C di ultima generazione, ad esempio i computer laptop Dell XPS 15, 13 o 12, Dell Latitude™ e i 2 in 1, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™, nonché per molti modelli di tablet Windows

Permette di collegare più monitor in una varietà di combinazioni flessibili di display pronte all'uso: DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA

Consente di creare uno spazio di lavoro condiviso per l'hoteling (postazioni di lavoro assegnate per un tempo limitato) o l'hot desking (postazioni di lavoro assegnate solo quando è necessario), con una stazione di ricarica integrata per ospiti, clienti e colleghi

Consente di collegare una vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio, tutto con un singolo collegamento USB 3.0

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 2
ID chipset DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K No
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni analogiche massime 2048x1152 (VGA)
Risoluzioni digitali massime 2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
1 - DVI-I (29 pin) Femmina
2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Sono inclusi adattatori HDMI e VGA.
L'adattatore VGA può essere utilizzato solo con la porta DVI-I (29 pin).
Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitali e analogici).
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Un computer laptop host con una porta USB-C disponibile.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 178 mm [7 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 83 mm [3.3 in]
Peso prodotto 285 g [10.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station a due monitor DVI per computer laptop
1 - Cavo adattatore USB-C a USB-A
1 - Cavo USB 3.0 da 1 m (USB-A a USB-B)
1 - Adattatore DVI a HDMI
1 - Adattatore da DVI a VGA
1 - Supporto
2 - Viti supporto
1 - Cacciavite
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU)
1 - CD con i driver
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
USB3DOCKHDPC
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida

Replicatore di porte per Portatili | Mac & Windows® | Ricarica Rapida USB | 4 porte USB | Conforme TAA

240,99 € IVA esclusa
260,27 € IVA inclusa
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
USB3SMDOCKHV
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0

Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop

126,99 € IVA esclusa
137,15 € IVA inclusa
Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1
USB31GEHD
Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita HDMI al laptop con numero limitato di porte, tramite una singola porta USB 3.0

99,99 € IVA esclusa
107,99 € IVA inclusa
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1
USB31GEVG
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita VGA al laptop con numero limitato di porte, tramite USB 3.0

99,99 € IVA esclusa
107,99 € IVA inclusa

Accessori