StarTech.com

Docking Station Thunderbolt 3 con 3x porte USB 3.0 - 4K

Replicatore di porte TB3 | Mac & Windows® | Cavo USB-C a DP | PD a 85W

ID prodotto: TB3DK2DPPDUE

  • È possibile collegare due monitor UHD 4K (DisplayPort e Thunderbolt 3 USB-C) a un computer laptop Thunderbolt 3 Windows o MacBook Pro
  • Consente il collegamento del dispositivo USB tramite 3 porte USB 3.0, di cui 1 USB-C e 2 USB-A (inclusa una per la ricarica veloce)
  • Alimentazione e ricarica del laptop con tecnologia Power Delivery 2.0 (fino a 85 W)
Ulteriori Informazioni
  • Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
  • Cavo da USB-C a DP da 1,8 m incluso per facilitare l'installazione
420,99 € EUR IVA esclusa
454,67 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa Docking Station Thunderbolt 3 assicura il collegamento e la velocità necessari per la massima produttività, trasformando un laptop Windows® o MacBook Pro con tecnologia Thunderbolt 3 in una workstation a due monitor 4K con una velocità effettiva fino a 40 Gbps. La docking station universale per laptop è dotata di tre porte USB 3.0 per il collegamento alle periferiche e di funzionalità Power Delivery a 85 W per alimentare e ricaricare il laptop e i dispositivi collegati.

Creazione di una workstation con due monitor 4K

Questa Docking Station Thunderbolt 3 e Perfetta per le attività di modifica di video e che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa docking station con due monitor 4K supporta 40 Gbps di velocità e una risoluzione 4K su due monitor. Consente di eseguire applicazioni ad alto utilizzo di risorse su due display indipendenti senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.

È possibile collegare il laptop a:

* 1 display DisplayPort e 1 display Thunderbolt 3 USB-C (fino a 4096 x 2160p)

(cavo da USB-C a DP da 1,8 m incluso)

È possibile collegare il laptop a un singolo monitor 5K (usando la porta Thunderbolt 3 USB-C).

Collegamento dei dispositivi

Con le tre porte USB 3.0, la docking station Thunderbolt 3 offre numerose porte per collegare dispositivi sia legacy che di nuova generazione. È possibile collegare dispositivi USB come unità flash attraverso le due porte Type-A. Ricarica del dispositivo mobile mediante la porta per ricarica rapida e sincronizzazione della dock. Collegamento di un dispositivo USB-C tramite la porta USB-C (5 Gbps, solo dati).

Per migliorare la produttività, la porta Ethernet Gigabit offre un accesso affidabile alla rete cablata.

Ampia disponibilità di potenza di carica

La docking station Thunderbolt 3 offre un adattatore di alimentazione a 170 W con supporto di Power Delivery per l'alimentazione e la ricarica del laptop (fino a 85 W) nonché l'alimentazione di tutti i dispositivi collegati alla dock. In questo modo si elimina la necessità di utilizzare due adattatori di alimentazione separati per il laptop e la dock.

Il prodotto TB3DK2DPPDUE è dotato di alloggiamento in resistente alluminio ed è protetto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Revisione e modifica di immagini o file multimediali su due display 4K

Trasferimento di un film 4K in meno di 30 secondi

Trasferimento di 3 ore di video 4K GoPro® in meno di un minuto

Connessione e disconnessione rapide, con un unico cavo per dati, alimentazione e display esterni

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 2
ID chipset Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Thunderbolt 3
Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus Thunderbolt 3
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps (Thunderbolt 3)
10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime Display singolo - DisplayPort - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Display singolo - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Due display - DisplayPort 4096 x 2160p / 3840 x 2160p e Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Note/requisiti speciali
Nota Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).
Se si connette un display a una porta USB-C Thunderbolt 3, potrebbe essere richiesto un adattatore video USB-C a seconda dell'ingresso del display.
USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, è uno standard di connettività che offre velocità fino a 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 offre velocità fino a 10 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Il computer laptop deve disporre di una porta Thunderbolt 3 compatibile con la tecnologa USB Power Delivery 2.0 per poter essere alimentato e ricaricato.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 170
Corrente di uscita 8.5 A
Corrente ingresso 2.5 A
Power Delivery 85W
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Colore Gray and Black
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza cavo 520 mm [20.5 in]
Lunghezza prodotto 220 mm [8.7 in]
Peso prodotto 474 g [16.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station
1 - cavo Thunderbolt 3 da 520 mm
1 - cavo USB-C a DP da 1,8 m
1 - Adattatore di alimentazione universale
2 - cavi di alimentazione (EU, UK)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station Thunderbolt 3 con doppia uscita 4K per portatili - Windows Solamente
TB3DK2DPWUE
Docking Station Thunderbolt 3 con doppia uscita 4K per portatili - Windows Solamente

Con un singolo cavo, è possibile collegare il laptop Windows a doppi monitor 4K e a diverse periferiche, alla velocità ineguagliata di 40 Gbps

266,99 € IVA esclusa
288,35 € IVA inclusa

Accessori