StarTech.com

Adattatore industriale USB a RJ45 seriale a 2 porte - Montaggio a parete e guida DIN

Consente di aggiungere due connessioni RJ45 seriali RS-232 a un PC o server tramite USB con questo adattatore con guida DIN montabile a parete

ID prodotto: ICUSB2322RJ

  • Consente l'aggiunta di 2 connettori RS232 RJ45 seriali attraverso una singola porta USB
  • Comprende staffe per montaggio a parete e guide DIN Top-Hat
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 921,6 Kbps
Ulteriori Informazioni
  • Interfaccia porta COM
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Supporto di USB 2.0 High Speed (480 Mbps) e Full Speed (12 Mbps)
  • Il collegamento USB presenta fori opzionali per il fissaggio a vite, offrendo una maggiore sicurezza
49,99 € EUR IVA esclusa
53,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT232R
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Hub esterno
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 128 Bytes
Parità Odd, Even, Mark, Space, None
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB B (4 pin) Femmina
2 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.11.x solo versioni LTS
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 78 g [2.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB a RJ45 seriale a 2 porte
1 - Staffa per montaggio a parete
2 - Clip per guide DIN
1 - Cavo da USB A a B
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
ICUSB2321F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM
ICUSB2322F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere due porte seriali RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop tramite interfaccia USB

61,99 € IVA esclusa
66,95 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa

Accessori