StarTech.com

Adattatore scheda seriale PCI RS232 a 4 porte con uscita alimentazione

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 con potenza di uscita selezionabile di 5 V o 12 V al computer mediante uno slot PCI

ID prodotto: PCI4S954PW

  • Quattro porte seriali RS232 ad alta velocità con velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps
  • Tensione di uscita di 5 V o 12 V selezionabile
  • Uscita di alimentazione selezionabile tramite pin 1/4/8/9
Ulteriori Informazioni
  • La scheda PCI universale supporta l'installazione in slot PCI da 3,3 o 5 V
  • Conforme alle specifiche PCI revisione 3.0
  • Oxford 16C950 UART ad alte prestazioni
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Protezione ESD ±15KV su tutti i pin di segnale
129,99 € EUR IVA esclusa
140,39 € EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

La scheda seriale PCI a 4 porte PCI4S954PW (con uscita di alimentazione) trasforma uno slot PCI in 4 connessioni seriali RS232 (DB9) e permette di alimentare dispositivi compatibili dalle porte seriali.

Adatta a molte applicazioni seriali alimentate tramite RS232, questa scheda seriale PCI offre un'opzione di alimentazione selezionabile da 5V o 12V che utilizza il pin 1, 4, 8 o 9 e permette di configurare la scheda in modo da soddisfare i requisiti dei dispositivi alimentati tramite RS232.

Una soluzione flessibile per l'aggiunta di porte seriali a sistemi con fattore di forma ridotto o di dimensioni complete, questa scheda seriale a 4 porte comprende staffe a profilo basso e completo mentre il cavo di ripartizione incluso permette di evitare collegamenti disordinati.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • L'uscita di alimentazione selezionabile di 5/12 V su uno di quattro pin diversi offre la flessibilità necessaria per il collegamento di quasi tutti i dispositivi seriali alimentati
  • Essendo una soluzione tutto in uno, il cavo di ripartizione incluso permette di risparmiare e di aggiungere più porte seriali RS232 tramite un singolo slot PCI
  • Comprende le staffe a basso profilo/mezza altezza e a profilo completo per consentire l'inserimento in una vasta gamma di fattori di forma dei sistemi

Applicazioni

Monitoraggio e controllo di macchine industriali lungo la catena di montaggio o in un ambiente di produzione

Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al dettaglio per il controllo di tastiere, cassetti di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali

Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad

Macchine self-service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette

Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.

Sportelli bancomat ATM automatizzati standard per il controllo di tastiere, stampante per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXuPCI954
Interfaccia Seriale
Porte 4
Standard del settore PCI 3.0
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso Controllo del flusso in banda automatizzato (Xon/Xoff)
Controllo del flusso fuori banda automatizzato (CTS#/RTS# e/o DSR#/DTR#)
FIFO 128 Bytes
Massima velocità di trasferimento dati 460,8 Kbps
Protezione da sovracorrenti ESD ±15KV su tutti i pin di segnale
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux da 2.4.x a 4.4.x, solo versioni LTS
Alimentazione
Tensione di uscita 12/5V DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 127 mm [5 in]
Peso prodotto 68 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale a 4 porte
1 - Cavo di ripartizione
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux da 2.4.x a 4.4.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Combo card PCI seriale/parallela 2S1P con 16550 UART
PCI2S1P
Combo card PCI seriale/parallela 2S1P con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 e 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

Accessori